(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· กระดาน ฐานรอง/แผ่นรอง เรียวช่วยให้ทำงานบน พื้นผิว โดยไม่ต้องขุดเข้าไปแม้ว่า มุม ทำงานจะเพิ่มขึ้นก็ตาม
·สารขัดถู ๆ สารขัดถู
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับลอก สเกลวัด สีดำออกจากโลหะและลอกลูกปัดบน หน้ากากเชื่อม
·สำหรับการกำจัด สนิม และการ งานลับคม/งานเจียรไน/ การขัดเงา โลหะต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
GPK10016-40 |
GPK10016-60 |
GPK10016-80 |
GPK10016-100 |
GPK10016-120 |
GPK18022-40 |
GPK18022-60 |
GPK18022-80 |
GPK18022-100 |
GPK18022-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | จำนวนใบมีด (แผ่น) | ชิ้น / กล่อง | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,138.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 100 | 16 | 40 | 13600 | 16 | 72 | 10 (แผ่น) | 287-9174 | 793 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,138.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 100 | 16 | 60 | 13600 | 16 | 72 | 10 (แผ่น) | 287-9182 | 743 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,138.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 100 | 16 | 80 | 13600 | 16 | 80 | 10 (แผ่น) | 287-9191 | 683 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,138.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 100 | 16 | 100 | 13600 | 16 | 80 | 10 (แผ่น) | 287-9204 | 633 กรัม / กล่อง | ||
฿ 1,138.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 100 | 16 | 120 | 13600 | 16 | 80 | 10 (แผ่น) | 287-9212 | 623 ก. / กล่อง | ||
฿ 2,475.37 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 180 | 22 | 40 | 8400 | 20 | 90 | 5 (แผ่น) | 287-9263 | 1,628 ก. / กล่อง | ||
฿ 2,436.63 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 180 | 22 | 60 | 8400 | 20 | 120 | 5 (แผ่น) | 287-9271 | 1,378 ก. / กล่อง | ||
฿ 2,428.88 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 180 | 22 | 80 | 8400 | 20 | 120 | 5 (แผ่น) | 287-9280 | 1,328 ก. / กล่อง | ||
฿ 2,421.13 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 180 | 22 | 100 | 8400 | 20 | 120 | 5 (แผ่น) | 287-9298 | 1,278 ก. / กล่อง | ||
฿ 2,405.63 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 180 | 22 | 120 | 8400 | 20 | 120 | 5 (แผ่น) | 287-9301 | 1,178 ก. / กล่อง |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ทองแดง / อะลูมิเนียม | ประเภทรายละเอียด | อลันดัม (สำหรับโลหะทั่วไป) |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | แผ่นฐานแบบเรียวทำให้ขัดเงาได้เรียบแม้จะมีมุมทำงานที่เพิ่มขึ้น ส่วนนอกและตรงกลางของวัสดุขัดจะสึกพร้อมๆ กัน ทำให้คุณสามารถใช้งานวัสดุขัดได้ทั้งหมดอย่างทั่วถึง | การใช้งาน | สำหรับลอก สเกลวัด สีดำออกจากโลหะและลอกลูกปัดบน พื้นผิว เชื่อมสนิม กำจัดและการ งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา หลายชนิด | ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด | GPK10016: 71.1 ม. / วินาที (4270 ม. / นาที) GPK18022: 79.1 ม. / วินาที (4748 ม. / นาที) |
มุม ทำงาน | 15 to 25° | อุปกรณ์เสริม | พร้อมอะแดปเตอร์สำหรับรู 15 มม. (10 ชิ้นต่อกล่อง) (GPK10016 เท่านั้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง