(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย และขัดด้วยเสียงเงียบและมีเกิดการสั่นสะเทือนน้อยกว่าเมื่อเทียบหินเจียรแบบหรือหินเจียรออฟเซ็ท
· ใช้กระดาษผลิตจากประเทศจีน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานลับคมและการขัดเงาเหล็กกล้า, งานกำจัดรอยเชื่อม, กำจัดสนิม, งานลอกสี, งานขัดเงาไม้
· เครื่องมือที่ใช้: ใช้กับเครื่องเจียรไฟฟ้าโดยเฉพาะ
รหัสสินค้า |
---|
GP-100TMAR-60 |
GP-100TMAR-80 |
GP-100TMAR-100 |
GP-100TMAR-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 449.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 60 | 229-5270 | 685 ก. / กล่อง | ||
฿ 420.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 80 | 229-5288 | 665 ก. / กล่อง | ||
฿ 532.00 ฿ 330.05 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 229-5296 | 625 ก. / กล่อง | ||
฿ 532.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 229-5300 | 600 กรัม / กล่อง |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / พลาสติก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 15 | ประเภทรายละเอียด | อลันดัม (สำหรับโลหะทั่วไป) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 13600 |
ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 15 | จำนวนใบมีด(แผ่น) | 72 | ชิ้น / กล่อง | 10 (แผ่น) |
คุณสมบัติ | ผลิตภัณฑ์ นี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและเงียบเมื่อ ขัด และมีการสั่นสะเทือนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับหิน เจียร ยืดหยุ่น หรือหิน การขัดเงา ออฟเซ็ทใช้ กระดาษ ผลิตในประเทศจีน | การใช้งาน | งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา เหล็กกล้า เชื่อมลูกปัดการขจัด สนิม การลอก แปรงทาสี การขัดเงา งานไม้ | ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด | 71.2 ม./วินาที (4270 ม./นาที) |
มุม งานลับคม/งานเจียรไน | 15 ถึง 30 ° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง