(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ผ้า ผ้านอนวูฟเวน โค้งงอมากเกินไปและไม่เป็นรอย
· มาพร้อมกับแผ่น เฉพาะด้าน 3 ประเภทที่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การลอก แปรงทาสี
·กำจัด สนิม
· แผลเบลอ
· งานลบครีบ
· การขัดเงา พื้นผิว
รหัสสินค้า |
---|
SAFO10016-C |
SAFO10016-F |
SAFO10016-H-C |
SAFO10016-M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | รายละเอียดประเภท | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 311.62 | MRA NYLON DISCS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 80 | - | 406-7207 | 20 | ||
฿ 310.85 | MRA NYLON DISCS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 240 | - | 406-7215 | 15 | ||
฿ 330.54 | MRA NYLON DISCS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 80 | ประเภทแข็ง | 406-7223 | 25 | ||
฿ 311.47 | MRA NYLON DISCS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 120 | - | 406-7240 | 19 |
กำลังโหลด …
ชนิด | กระดาษทราย | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
เม็ดสารขัดถู | เม็ดสารขัดถู | อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(รอบต่อนาที) | 13600 | ปริมาณ(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 10 |
คุณสมบัติ | ผ้า ผ้านอนวูฟเวน โค้งงอได้อย่างยืดหยุ่นและป้องกันการตัดมากเกินไปมีแผ่นรอง เฉพาะด้าน สามแผ่นและสามารถใช้งานได้ตามการใช้งาน | ใช้ | ลอก แปรงทาสีกำจัด สนิมแรเงาจากรอยขีดข่วนงานขัดการขัดเงา พื้นผิว | ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด | 71 ม. / วินาที (4300 ม. / นาที) |
อุปกรณ์เสริม | มีแผ่นรอง เฉพาะด้าน สามแผ่นแต่ละแผ่นมีขนาดดังต่อไปนี้:94 มม. 75 มม. และ 30 มม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง