(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นดิสก์ ขัดราคาถูกพิเศษผลิตในประเทศญี่ปุ่นโดยใช้ผ้า การขัดเงา ของญี่ปุ่น ปลอดภัยเพราะส่งเสียงรบกวนน้อยและเกิดประกายไฟเพียงเล็กน้อย เนื่องจากเป็นผ้า สารขัดถู จึงไม่มี ครีบ รองหลัง งานลับคม/งานเจียรไน และ พื้นผิว ที่ขัดเสร็จแล้วจะละเอียดและสวยงามกว่าหินลับมีด มีการทำงานแบบอัตโนมัติที่ยอดเยี่ยม เผยให้เห็นเม็ด สารขัดถู ใหม่อย่างต่อเนื่องและป้องกันการอุดตัน ผ้า สารขัดถู มีความปลอดภัยมาก ไม่มีการกระจัดกระจายเหมือนหินลับมีด การสั่นสะเทือนน้อยลงช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงาน
รหัสสินค้า |
---|
CY10015Z-40 |
CY10015Z-60 |
CY10015Z-80 |
CY10015Z-100 |
CY10015Z-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | เม็ดสารขัดถู | จำนวนใบมีด (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 153.00 | DISC PAPERS | 10 ชิ้น | 12 วัน | 40 | เม็ดสารขัดถู Z | 60 | 396-7093 | 72 | ||
฿ 153.00 | DISC PAPERS | 10 ชิ้น | 12 วัน | 60 | เม็ดสารขัดถู Z | 72 | 396-7107 | 70 | ||
฿ 153.00 | DISC PAPERS | 10 ชิ้น | 1 วัน | 80 | เม็ดสารขัดถู Z | 72 | 396-7115 | 66 | ||
฿ 153.00 | DISC PAPERS | 10 ชิ้น | 1 วัน | 100 | เม็ดสารขัดถู Z | 72 | 396-7077 | 60 | ||
฿ 153.00 | DISC PAPERS | 10 ชิ้น | 1 วัน | 120 | เม็ดสารขัดถู Z | 72 | 396-7085 | 58 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่นดิสก์ Multiblade | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 18 | อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(รอบต่อนาที) | 13600 | ปริมาณ(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 10 |
คุณสมบัติ | แผ่นดิสก์ พับราคาถูกมากที่ผลิตในญี่ปุ่นโดยใช้ผ้า สารขัดถู ผลิตในญี่ปุ่นเสียงรบกวนต่ำ และปลอดภัยเนื่องจากเกิดประกายไฟเพียงเล็กน้อยการ งานลับคม/งานเจียรไน ฟันรองจะไม่เกิดขึ้นหลังจากการ บด เนื่องจากการใช้ผ้า สารขัดถู และ พื้นผิว สำเร็จรูปจะละเอียดและ อุปกรณ์ทำความสะอาด กว่าเมื่อเทียบกับหิน งานลับคม/งานเจียรไนการสร้างอัตโนมัติที่ยอดเยี่ยมทำให้ เม็ดสารขัดถู ใหม่อย่างต่อเนื่องโดยไม่ก่อให้เกิดการอุดตัน | ใช้ | สำหรับถอดลูกปัดเชื่อม.งานขัดChamferingขจัด สนิม | ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด | 72 ม. / วินาที (4320 ม. / นาที) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง