1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปั๊มทดสอบแรงดันไฮดรอลิก (ใช้มือ)

RDD ELECTRIC TOOL

ปั๊มทดสอบแรงดันไฮดรอลิก (ใช้มือ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 43,731.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้ปั๊มทดสอบ 1450 เพื่อตรวจสอบการรั่วของระบบท่อทุกระบบ
เหมาะสำหรับตรวจสอบฮีตเตอร์ อากาศอัด ระบบตู้เย็น ที่ฉีดน้ำ และท่อเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กหลายแบบ
[คุณสมบัติ]
· ความดันสูงสุด: 50 กก./ซม.2
· วิธีการเชื่อมต่อ: 1/2"NPT
· วาล์วไม่ได้ใช้งานด้วยมือ และสามารถปรับแรงดันได้
· มาพร้อมที่กรอง
· การออกแบบที่มีความทนทานสูงไม่เหมือนใคร
· สามารถใช้กับน้ำ น้ำมัน และเอทิลีนไกลคอล ฯลฯ (ความหนืดพอกับน้ำ)

รหัสสินค้า
50072
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 43,731.00

RDD ELECTRIC TOOL 1 ชิ้น 14 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความจุ ถังน้ำ(ℓ) 14 ปริมาณการเป่าออก(ซีซี) 38 ความดัน สูงสุด(กก. / ตารางเซนติเมตร) 50
ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) 300 ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 700 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 210
หมายเลข รุ่น 1450 มวล(กิโลกรัม) 6.5 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ 1/2 นิ้ว NPT
สเปค การออกแบบก้านโยกหลายระดับและแขนที่ไม่เหมือนใคร (กำลังจะจดสิทธิบัตร) ทำให้สามารถทำงานได้ง่ายและออมแรง ระบบรักษาแรงดันอัตโนมัติช่วยให้สามารถใช้แรงดันที่ต้องการสำหรับระบบได้อย่างง่ายดาย การใช้ ระบบทำความร้อน, ระบบหัวกระจายน้ำ, ระบบอัดอากาศ, ระบบท่อที่มีปากเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก, ระบบน้ำมัน