(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รีมเมอร์พลาสติก

รีมเมอร์พลาสติก

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 2,057.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
35155
64962
64967
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายในและ ภายนอกของ ท่อเหล็ก ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายในและ ภายนอกของ ท่อเหล็ก ใช้งานได้ (นิ้ว) หมายเลข รุ่น

฿ 2,057.00

RDD PLUMBING TOOL 1 ชิ้น 19 วัน 12 to 40 1/2 to 1.1/2 72

฿ 2,519.00

RDD PLUMBING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 40 to 76 1.1/2 to 3 73

฿ 3,377.00

RDD PLUMBING TOOL 1 ชิ้น 19 วัน 100 4 74

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ดอกรีมเมอร์คว้านรูท่อ
  • สเปค
    มาพร้อมกับใบมีดที่มีการออกแบบโดยใช้เหล็กกล้าคุณภาพสูงโดยเฉพาะ มือจับไวนิลกันลื่น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งใบมีดที่มีอายุการใช้งานยาวนานสำหรับเหล็กกล้าคุณภาพสูงโดยเฉพาะ
· มือจับไวนิลกันลื่น

รหัสรุ่น
35155
64962
64967
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายในและ ภายนอกของ ท่อเหล็ก ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายในและ ภายนอกของ ท่อเหล็ก ใช้งานได้ (นิ้ว) หมายเลข รุ่น

฿ 2,057.00

RDD PLUMBING TOOL 1 ชิ้น 19 วัน 12 to 40 1/2 to 1.1/2 72

฿ 2,519.00

RDD PLUMBING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 40 to 76 1.1/2 to 3 73

฿ 3,377.00

RDD PLUMBING TOOL 1 ชิ้น 19 วัน 100 4 74

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1