(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องดัดท่อ

เครื่องดัดท่อ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 12,909.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
36962
36972
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่สามารถใช้งาน รัศมีการดัดงอ R หมายเลข รุ่น มวล
(กิโลกรัม)

฿ 12,909.00

RDD HAND TOOL 1 ชิ้น 19 วัน 5/8 นิ้ว 2.1/4 นิ้ว 310 2.86

฿ 999,999,999.00

RDD HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 3/4 นิ้ว 2.7/8 นิ้ว 312 3.13

สเปค พื้นฐาน

  • หน่วยการแสดง
    สำหรับนิ้ว
  • สเปค
    สามารถโค้งงอ ท่อทองแดง ได้ถึง 180°

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถดัด ท่อทองแดง ได้ถึง 180 องศา
·ด้ามจับแบบชดเชยเบาะมุมเริ่มต้น 90° และรองเท้าพลาสติกที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
·ฟังก์ชั่นเหล่านี้ช่วยให้สามารถดัดได้โดยใช้แรงเพียงเล็กน้อย

รหัสรุ่น
36962
36972
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่สามารถใช้งาน รัศมีการดัดงอ R หมายเลข รุ่น มวล
(กิโลกรัม)

฿ 12,909.00

RDD HAND TOOL 1 ชิ้น 19 วัน 5/8 นิ้ว 2.1/4 นิ้ว 310 2.86

฿ 999,999,999.00

RDD HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 3/4 นิ้ว 2.7/8 นิ้ว 312 3.13

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1