1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดาย, ลูกรีดเกลียวท่อแบบขนาน SPD-S-PS

ดาย, ลูกรีดเกลียวท่อแบบขนาน SPD-S-PS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,360.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดจำเพาะ]
· รูปทรง: ดาย
· ชนิดสกรู: เกลียวท่อตรง
· การเคลือบผิว: ไม่เคลือบ
· วัสดุของเครื่องมือ: HSS อัลลอย

รหัสสินค้า
SPD-S-38XPS1/4-19
SPD-S-38XPS1/8-28
SPD-S-38XPS3/8-19
SPD-S-50XPS1/2-14
SPD-S-50XPS1/4-19
SPD-S-50XPS1/8-28
SPD-S-50XPS3/4-14
SPD-S-50XPS3/8-19
SPD-S-50XPS5/8-14
SPD-S-57XPS3/4-14
SPD-S-63XPS1-1/4-11
SPD-S-63XPS1-1/8-11
SPD-S-63XPS1-11
SPD-S-63XPS3/4-14
SPD-S-63XPS7/8-14
SPD-S-75XPS1-1/2-11
SPD-S-75XPS1-1/4-11
SPD-S-75XPS1-11
SPD-S-100XPS1-3/4-11
SPD-S-100XPS2-11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(mm)
หมายเลข เครื่องมือ

฿ 2,360.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 5 วัน R1/4193847672

฿ 2,360.00

OSG DIES 1 ชิ้น 5 วัน R1/8283847671

฿ 2,360.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 5 วัน R3/8193847673

฿ 3,890.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 5 วัน R1/2145047684

฿ 3,245.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 5 วัน R1/4195047682

฿ 4,547.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 5 วัน R1/8285047681

฿ 4,547.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 5 วัน R3/4145047686

฿ 3,890.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 5 วัน R3/8195047683

฿ 4,411.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 5 วัน R5/8145047685

฿ 9,243.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 5 วัน R3/4145747691

฿ 10,248.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 5 วัน R1"1/4116347705

฿ 12,474.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 5 วัน R1"1/8116347704

฿ 10,248.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 5 วัน R1116347703

฿ 10,248.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 5 วัน R3/4146347701

฿ 12,474.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 5 วัน R7/8146347702

฿ 20,726.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 5 วัน R1"1/2117547715

฿ 20,726.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 5 วัน R1"1/4117547713

฿ 20,726.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 5 วัน R1117547711

฿ 35,847.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 5 วัน R1"3/41110047721

฿ 35,847.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 5 วัน R21110047722

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว ท่อเหล็ก ขนาน ประเภทวัสดุเครื่องมือ โลหะผสม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว แม่พิมพ์
การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ ด้ายซ้ายมือขวา เกลียวด้านขวา