1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
จุดติดตั้งเชอร์รี่ที่แม่นยำ【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

YST SHANK MOUNTED STONES

จุดติดตั้งเชอร์รี่ที่แม่นยำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,430.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ความคมไม่เปลี่ยนแปลงและพื้นผิวมีความสวยงาม

รหัสสินค้า
QB-1.0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,430.00

YST SHANK MOUNTED STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หินสำหรับลับ ขนาดอนุภาค(#) 320 เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 3
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 1 ความหนา(มิลลิเมตร) 7 เม็ดสารขัดถู Cubitron
ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) 45 จำนวนชิ้นต่อแพ็ค(Nos) 10 ประเภท น้ำยาประสาน vitrified การทำให้เหมือนแก้ว
สี สีน้ำเงิน ความเร็วการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ - 1) 100000

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน QB-1.0 ในชุด จุดติดตั้งเชอร์รี่ที่แม่นยำ