(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เทปกาว ซุปเปอร์ อะลูมิเนียมฟอยล์ ( มันวาว)

เทปกาว ซุปเปอร์ อะลูมิเนียมฟอยล์ ( มันวาว)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 660.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TRAT50-1
TRAT75-1
TRAT100-1
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่บรรจุ

฿ 660.00

ALUMINUM TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 50 356-5637 500 1 ม้วน

฿ 995.00

ALUMINUM TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 75 415-4380 750 1 ม้วน

฿ 1,327.00

ALUMINUM TAPES 1 ชิ้น 12 วัน 100 415-4398 1000 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    สีทองและสีเงิน
  • ความยาว(ม.)
    50
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.16
  • ความเหนียวแน่น
    7.2 N / 10 มม
  • ความทนต่อแรงดึง
    51 นิวตัน / 10 มม
  • รายละเอียดสี
    เงิน
  • คุณสมบัติ
    เทปอลูมิเนียมฟอยล์ชนิดกาวแข็งแรง
  • การใช้งาน
    สำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปรับอากาศ ฉนวนกันความร้อน ป้องกัน การกัดกร่อน แผงทำความร้อนสำหรับ การทำความร้อน ใต้พื้นซ่อมแซม
  • สเปค
    สามารถตัดด้วยมือ
  • ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C)
    0-120
  • วัสดุฐาน
    อะลูมิเนียมฟอยล์ โพลีเอทิลีน (PE)
  • กาว
    อะคริลิค
  • จำนวนที่บรรจุ
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เทปอลูมิเนียมฟอยล์ชนิดกาวแข็งแรง
·ไม่มี กระดาษ ปล่อยหมายความว่าไม่มีการผลิต ของเสีย
·การขัดเงา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปรับอากาศ ฉนวนกันความร้อน ป้องกัน การกัดกร่อน แผงทำความร้อนสำหรับ การทำความร้อน ใต้พื้นซ่อมแซม

รหัสรุ่น
TRAT50-1
TRAT75-1
TRAT100-1
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่บรรจุ

฿ 660.00

ALUMINUM TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 50 356-5637 500 1 ม้วน

฿ 995.00

ALUMINUM TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 75 415-4380 750 1 ม้วน

฿ 1,327.00

ALUMINUM TAPES 1 ชิ้น 12 วัน 100 415-4398 1000 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เทปกาวอลูมิเนียมฟอยล์ชนิดแข็ง
● ประสิทธิภาพการตัดด้วยมือดีกว่าการใช้งานร่วมกับ พื้นผิว โค้งได้ดีและการ การขัดเงา ก็สวยงามเช่นกัน

การใช้

● เครื่องปรับอากาศ, ฉนวนกันความร้อน, ป้องกันการกัดกร่อน, แผ่นความร้อนสม่ำเสมอสำหรับทำความร้อนใต้พื้น, การซ่อมแซม

สเปค

● สี: เงิน
● ความหนา (มม.): 0.16
● ความหนืด: 7.2 N / 10 mm 
● ความทนต่อแรงดึง: 51 นิวตัน / 10 มม
● อุณหภูมิในการทำงาน: 0 ถึง 120 ° c

วัสดุ

● วัสดุฐาน: โพลีเอทิลีน อะลูมิเนียมฟอยล์ 
● กาว: acrylics