(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TRAT50-2 |
TRAT75-2 |
TRAT100-2 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนที่บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 660.00 |
ALUMINUM TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 356-5645 | 500 | 1 ม้วน | ||
฿ 995.00 |
ALUMINUM TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 75 | 415-4363 | 750 | 1 ม้วน | ||
฿ 1,327.00 |
ALUMINUM TAPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 | 415-4371 | 1000 | 1 ม้วน |
[คุณสมบัติ]
·เทปอลูมิเนียมฟอยล์ชนิดกาวแข็งแรง
·ไม่มี กระดาษ ปล่อยหมายความว่าไม่มีการผลิต ของเสีย
·การขัดเงา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปรับอากาศ ฉนวนกันความร้อน ป้องกัน การกัดกร่อน แผงทำความร้อนสำหรับ การทำความร้อน ใต้พื้นซ่อมแซม
รหัสรุ่น |
---|
TRAT50-2 |
TRAT75-2 |
TRAT100-2 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนที่บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 660.00 |
ALUMINUM TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 356-5645 | 500 | 1 ม้วน | ||
฿ 995.00 |
ALUMINUM TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 75 | 415-4363 | 750 | 1 ม้วน | ||
฿ 1,327.00 |
ALUMINUM TAPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 | 415-4371 | 1000 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง