(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทปผ้าใยแก้วทนความร้อน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • ส่วนลดตามปริมาณ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 491.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TMGC1910
TMGC1920
TMGC2520
TMGC5020
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่บรรจุ

฿ 491.00

HEAT-RESISTANT TAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 19 10 375-9164 50 1 ม้วน

฿ 1,051.00

HEAT-RESISTANT TAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 19 20 375-9172 100 1 ม้วน

฿ 1,384.00

HEAT-RESISTANT TAPES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 25 20 375-9181 140 1 ม้วน

฿ 2,773.00

HEAT-RESISTANT TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 50 20 375-9199 260 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    ประเภทสีขาว
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.2
  • ความเหนียวแน่น
    3.8 N / 10 มม
  • ความทนต่อแรงดึง
    200 นิวตัน / 10 มม
  • รายละเอียดสี
    ขาว
  • คุณสมบัติ
    เทปกาวผ้าใยแก้วซึ่งมีคุณสมบัติทนความร้อนสูง
  • การใช้งาน
    สำหรับการใช้งานที่ต้อง ทนความร้อน และ ฉนวนกันความร้อนสำหรับการป้องกันและการรวมท่อที่ต้อง ทนความร้อนสำหรับ ฉนวนกันความร้อน และป้องกันสาย เครื่องทำความร้อน
  • สเปค
    การตัดต้องใช้คัตเตอร์
  • อุณหภูมิใช้งาน อย่างต่อเนื่อง
    180 ° C (เทียบเท่ากับความต้านทานความร้อน Class H)
  • ค่าความแข็งแกร่งต่อการพังทลายของไดอิเล็กทริก
    11 กิโลโวลต์ / มม
  • วัสดุฐาน
    ผ้าแก้ว
  • กาว
    Shore A- ฐานรอง/แผ่นรอง
  • จำนวนที่บรรจุ
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

เทปกาวผ้าใยแก้วซึ่งมีคุณสมบัติทนความร้อนสูง
[คุณสมบัติ]
· เทียบเท่ากับมาตรฐาน JIS ระดับความร้อน JIS Class H (180 ° C)
· มีความทนต่อแรงดึงดีเยี่ยม ทำให้เหมาะสำหรับงานยึดเหนี่ยวกันในแบบต่างๆ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เพื่อเป็นฉนวนให้ตัวคอนเนคเตอร์ของสายไฟฟ้าทนความร้อน
· สำหรับเป็นฉนวนและป้องกันลวดทำความร้อน
· สำหรับป้องกันและรวมท่อเมื่อต้องการความทนทานต่อความร้อน

รหัสรุ่น
TMGC1910
TMGC1920
TMGC2520
TMGC5020
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่บรรจุ

฿ 491.00

HEAT-RESISTANT TAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 19 10 375-9164 50 1 ม้วน

฿ 1,051.00

HEAT-RESISTANT TAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 19 20 375-9172 100 1 ม้วน

฿ 1,384.00

HEAT-RESISTANT TAPES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 25 20 375-9181 140 1 ม้วน

฿ 2,773.00

HEAT-RESISTANT TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 50 20 375-9199 260 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

●เทียบเท่ากับ การ จำแนกประเภท ทนความร้อน ของ เกรด มาตรฐาน JIS H (180 ° C)

การใช้

●ฉนวนกันความร้อน ของส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ ของ สายไฟ ทนความร้อน
●ฉนวนกันความร้อน และการป้องกันสายไฟ เครื่องทำความร้อน

สเปค

●สี:ขาว
●ความหนา (มม.): 0.2
●ความหนืด:3.8 N / 10 มม
●ความทนต่อแรงดึง:200 นิวตัน / 10 มม
●อุณหภูมิในการทำงานอย่างต่อเนื่อง:180 ° C (เทียบเท่า Class ทนความร้อน H) 
●ความ ต้านทานการสลายตัวของ ฉนวนกันความร้อน:11 กิโลโวลต์ / มม

วัสดุ

●วัสดุฐาน:ผ้าแก้ว
●กาว:ประเภท Shore A