(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
593800-20-30X20 |
593800-20-50X20 |
593800-20-75X20 |
593800-20-100X20 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 218.00 |
WATERPROOF SEALING TAPES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | 352-9681 | 576 | 1 ม้วน | ||
฿ 414.00 |
WATERPROOF SEALING TAPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 | 351-9031 | 960 | 1 ม้วน | ||
฿ 619.00 |
WATERPROOF SEALING TAPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 75 | 351-9040 | 1440 | 1 ม้วน | ||
฿ 866.00 |
WATERPROOF SEALING TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 | 351-9023 | 1920 | 1 ม้วน |
เทป ที่มีความแน่นหนา ความทนทาน และกันน้ำได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· มีความแน่นหนา ความทนทาน และกันน้ำได้ดีเยี่ยม และติดได้ดีกับพื้นผิวที่ขรุขระ (แรง กาว แข็งแรง)
· แนะนำโดย JTC (ศูนย์เทคนิค อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก ตัวเสื้อ )
· ชนิดสองด้านหนา 0.5 มม.
· เทป กันน้ำ ที่แนะนำโดย Japan Fiber เสริมแรง Sidings Manufacturers Association (NYG)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการกันซึม ตัวเสื้อ: กันซึมรอบบานประตูและช่องเปิด, ซีลรอย ข้อต่อ
· การตรึง วัสดุก่อสร้าง และชิ้นส่วนชั่วคราว
รหัสรุ่น |
---|
593800-20-30X20 |
593800-20-50X20 |
593800-20-75X20 |
593800-20-100X20 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 218.00 |
WATERPROOF SEALING TAPES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | 352-9681 | 576 | 1 ม้วน | ||
฿ 414.00 |
WATERPROOF SEALING TAPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 | 351-9031 | 960 | 1 ม้วน | ||
฿ 619.00 |
WATERPROOF SEALING TAPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 75 | 351-9040 | 1440 | 1 ม้วน | ||
฿ 866.00 |
WATERPROOF SEALING TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 | 351-9023 | 1920 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง