(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทป งานฝีมือ อะลูมิเนียม หมายเลข 9807
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 553.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
980700-20-50X50
980700-20-65X50
980700-20-75X50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 553.00

ALUMINUM TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 50 411-2407 380 1 ม้วน

฿ 731.00

ALUMINUM TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 65 411-2415 494 1 ม้วน

฿ 1,159.00

ALUMINUM TAPES 1 ชิ้น 12 วัน 75 411-2423 570 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    สีทองและสีเงิน
  • ความยาว(ม.)
    50
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.14
  • รุ่น รายละเอียด
    เทป อะลูมิเนียม
  • รายละเอียดสี
    เงิน
  • แรง กาว
    6.60 N / 10 มม. (เทียบกับ สเตนเลส)
  • ความทนต่อแรงดึง
    58 นิวตัน / 10 มม
  • สเปค
    การตัดต้องใช้คัตเตอร์
  • ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C)
    -10 - 80
  • วัสดุฐาน
    วาง กระดาษ คุณภาพสูงลงบน อะลูมิเนียมฟอยล์
  • กาว ไวต่อ ความดัน
    ยาง- ฐาน
  • ความจุภายใน
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เทป สำรอง กระดาษ งานฝีมือ อะลูมิเนียม โดยไม่ต้องใช้ สารทำปฏิกริยา ลอก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับโครงการก่อสร้างงานโยธาและการ กระบวนการซีล ข้อต่อ ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน

รหัสรุ่น
980700-20-50X50
980700-20-65X50
980700-20-75X50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 553.00

ALUMINUM TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 50 411-2407 380 1 ม้วน

฿ 731.00

ALUMINUM TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 65 411-2415 494 1 ม้วน

฿ 1,159.00

ALUMINUM TAPES 1 ชิ้น 12 วัน 75 411-2423 570 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เทปกาว อะลูมิเนียม คราฟท์ไม่มี ชนิดกระดาษ

การใช้

● หุ้มฉนวน วัสดุ กระบวนการซีล ข้อต่อ

สเปค

● สี: เงิน
● ความหนา (มม.): 0.14
● ความหนืด: 6.6 N / 10 มม
● ความทนต่อแรงดึง: 58 N / 10 มม
● อุณหภูมิในการทำงาน: -10 ถึง 80 ° c

วัสดุ

● วัสดุฐาน: อะลูมิเนียมฟอยล์ + กระดาษ คุณภาพ ละเอียด
● กาว: ยาง