(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซูเรียน เทปกาว อะลูมิเนียม ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว

ซูเรียน เทปกาว อะลูมิเนียม ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,004.48 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
806000-20-50X50
806000-20-75X50 SALE
806000-20-100X50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 1,004.48

ALUMINUM TAPES 1 ชิ้น 5 วัน 50 351-9091 690 1 ม้วน

฿ 1,577.80

฿ 865.11

ALUMINUMTAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 75 351-9104 1035 1 ม้วน

฿ 2,024.00

ALUMINUM TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 100 351-9082 1380 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    สีทองและสีเงิน
  • ความยาว(ม.)
    50
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.1
  • รุ่น รายละเอียด
    เทป อะลูมิเนียม
  • รายละเอียดสี
    เงิน
  • แรง กาว
    5.30 N / 10 มม. (เทียบกับ สเตนเลส)
  • ความทนต่อแรงดึง
    33 นิวตัน / 10 มม
  • สเปค
    การตัดต้องใช้คัตเตอร์
  • สเปค 2
    ประเภท ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว
  • ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C)
    -10 ถึง 130
  • วัสดุฐาน
    อะลูมิเนียมฟอยล์
  • กาว ไวต่อ ความดัน
    อะคริลิค
  • ความจุภายใน
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

เทป อะลูมิเนียม มาตรฐาน จากกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ เทป โลหะ
[คุณสมบัติ]
· ใช้ กาว เรซิ่น สังเคราะห์ ที่ ทนสภาพอากาศ ดีเยี่ยมกับด้านหนึ่งของ วัสดุฐาน /แผ่น อะลูมิเนียมฟอยล์ ทนความร้อน (ไม่มันวาว) ที่มีความหนา 0.05 มม.
· สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ สเปค ของกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยว
· ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันจากบริษัทอื่น และ ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการซ่อมแซมตู้คอนเทนเนอร์ตู้เย็น ท่อดักส์ เครื่องปรับอากาศ และซีล ข้อต่อ ฉนวนกันความร้อน ความร้อน
· กาว ทนความร้อน และ ทนสภาพอากาศ ได้ดีเยี่ยม สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น ซีล ดักส์/ท่อลม เครื่องปรับอากาศ

รหัสรุ่น
806000-20-50X50
806000-20-75X50 SALE
806000-20-100X50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 1,004.48

ALUMINUM TAPES 1 ชิ้น 5 วัน 50 351-9091 690 1 ม้วน

฿ 1,577.80

฿ 865.11

ALUMINUMTAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 75 351-9104 1035 1 ม้วน

฿ 2,024.00

ALUMINUM TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 100 351-9082 1380 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1