(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
851A-19X66 |
851A-25X66 |
851A-38X66 |
851A-50X66 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,173.00 ฿ 1,234.05 |
HEAT-RESISTANT TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 19 | 218-7167 | 170 | 1 ม้วน | ||
฿ 2,728.00 ฿ 1,652.08 |
HEAT-RESISTANT TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 218-7175 | 220 | 1 ม้วน | ||
฿ 4,302.00 ฿ 3,956.98 |
HEAT-RESISTANT TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 38 | 325-1233 | 340 | 1 ม้วน | ||
฿ 5,661.00 ฿ 4,629.00 |
HEAT-RESISTANT TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 325-1241 | 440 | 1 ม้วน |
[คุณสมบัติ]
·การรวมกันของกาวสูตรพิเศษที่เคลือบอย่างหนาและทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยมและฐานโพลีเอสเตอร์ป้องกันการซึมผ่านของสารละลายชุบทองและปกป้องวงจรพิมพ์จากความร้อนและไอในระหว่างกระบวนการชุบทอง
·ทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม
·ยึดติดกับกระดาษลอกที่ทำจากซิลิโคนได้ดี
·ใช้ฟิล์มโพลีเอสเตอร์จึงไม่ยืดง่ายและสามารถใช้สำหรับการวางเครื่องจักรอัตโนมัติ
[การใช้งาน]
·สำหรับการปิดทอง PCBs
·สำหรับประกบกระดาษเคลือบซิลิโคน
รหัสรุ่น |
---|
851A-19X66 |
851A-25X66 |
851A-38X66 |
851A-50X66 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,173.00 ฿ 1,234.05 |
HEAT-RESISTANT TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 19 | 218-7167 | 170 | 1 ม้วน | ||
฿ 2,728.00 ฿ 1,652.08 |
HEAT-RESISTANT TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 218-7175 | 220 | 1 ม้วน | ||
฿ 4,302.00 ฿ 3,956.98 |
HEAT-RESISTANT TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 38 | 325-1233 | 340 | 1 ม้วน | ||
฿ 5,661.00 ฿ 4,629.00 |
HEAT-RESISTANT TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 325-1241 | 440 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง