(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
Y4545-07-19X10 |
Y4545-07-25X10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,841.69 ฿ 1,564.92 |
DOUBLE-COATEDTAPES(VERYHIGH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 19 | 366-4228 | 140 | 1 ม้วน | ||
฿ 3,764.79 ฿ 2,887.97 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25 | 366-4236 | 185 | 1 ม้วน |
[คุณสมบัติ]
·ได้รับการรับรอง UL94-V0 ซึ่งเป็น ความหน่วงไฟ เกรด สูงสุดที่หาได้สำหรับเทป
·มีความแข็งแรงในการ กาว สูงซึ่งสามารถใช้ในงานโครงสร้างได้
·สามารถใช้กับ วัสดุ ผสมพันธุ์ได้หลาย วัสดุ เช่น SUS อะลูมิเนียม และ ABS(ไม่สามารถใช้กับ วัสดุ พลาสติกและ ยาง บาง วัสดุ)
·คุณสมบัติการ กระบวนการซีล สูง
· ทนความร้อน และ ทนสภาพอากาศ ดีเยี่ยมทำให้สามารถใช้งานกลางแจ้งได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับยึด วัสดุ ใช้ใน อุตสาหกรรม ต่างๆ
·สำหรับเครื่องจักรไฟฟ้าและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างไฟฟ้า
·สามารถใช้กลางแจ้งได้
รหัสรุ่น |
---|
Y4545-07-19X10 |
Y4545-07-25X10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,841.69 ฿ 1,564.92 |
DOUBLE-COATEDTAPES(VERYHIGH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 19 | 366-4228 | 140 | 1 ม้วน | ||
฿ 3,764.79 ฿ 2,887.97 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25 | 366-4236 | 185 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง