(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทป โทร่า 3
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
    ฿ 590.70 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
T450-F
T900-F
T-90N
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 3,902.68

SAFETY STRIPE TAPES 1 ชิ้น 14 วัน 450 125-0965 2200 1 ม้วน

฿ 7,789.59

SAFETY STRIPE TAPES 1 ชิ้น 14 วัน 900 125-0973 4400 1 ม้วน

฿ 590.70

SAFETY STRIPE TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 90 125-0957 440 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    มัลติคัลเลอร์
  • ความยาว(ม.)
    10
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.175
  • ประเภทรายละเอียด
    สำหรับคำเตือนอันตราย
  • รายละเอียดสี
    สีเหลือง / สีดำ
  • ความเหนียวแน่น
    14.0 N / 20 มม
  • ความทนต่อแรงดึง
    90 นิวตัน / 20 มม
  • วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง
    ฟิล์ม พีวีซี อ่อน
  • กาว
    อะคริลิค
  • วิธีการตัด
    ต้องใช้เครื่องตัด
  • ปล่อย - กระดาษ
    ที่มีจำหน่าย
  • ความจุภายใน
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

เทป บ่งชี้ภายในอาคารสีเหลืองและสีดำสำหรับคำเตือนอันตรายในโรงงานสถานที่ก่อสร้าง ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
·เพียงแค่วางเพื่อบ่งชี้อันตรายลายสีเหลือง / ดำ
·ไม่จำเป็นต้อง แปรงทาสีเพียงแค่ห่อหรือทาก็สามารถสร้าง แพทเทิร์น สีเหลืองและสีดำที่น่าสนใจได้
· ฟิล์ม อ่อนที่พอดีแม้กับพื้นผิวที่ไม่เรียบ
·ต้องใช้เครื่องตัดกล่องหรือ กรรไกร คู่หนึ่งเพื่อตัด ผลิตภัณฑ์ นี้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·โปสเตอร์และคำเตือนอันตรายสำหรับพื้นที่อันตรายหรือหวงห้ามในโรงงานสถานที่ก่อสร้าง ฯลฯ

รหัสรุ่น
T450-F
T900-F
T-90N
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 3,902.68

SAFETY STRIPE TAPES 1 ชิ้น 14 วัน 450 125-0965 2200 1 ม้วน

฿ 7,789.59

SAFETY STRIPE TAPES 1 ชิ้น 14 วัน 900 125-0973 4400 1 ม้วน

฿ 590.70

SAFETY STRIPE TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 90 125-0957 440 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1