(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
95-5S |
95-15S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาว (ม.) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27.00 |
SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 122-0314 | 9 | 1 ม้วน | ||
฿ 78.00 |
SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 122-0322 | 26 | 1 ม้วน |
เทป ซีล ท่อเหล็ก ฟลูออโรเรซิ่น ที่สามารถใช้กับเกลียว ข้อต่อ ต่อท่อ ของไหล เบอร์ 95S ได้ทั้งหมด
[คุณสมบัติ]
· ด้วยคุณสมบัติของกาวในตัว จึงสามารถปิดผนึกได้ง่ายเพียงแค่พันรอบ สกรู และ ข้อต่อ ทำให้ง่ายต่อการ สกรู เข้าและถอดออก
· ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยมที่อุณหภูมิการทำงาน -100 ถึง 260°C
· ทนทานต่อสารเคมีส่วนใหญ่ (ยกเว้นโลหะอัลคาไลที่หลอมละลาย) ตัวทำละลาย และไอน้ำ
· คุณสามารถทำงานได้ง่ายและรวดเร็วโดยที่มือของคุณไม่สกปรกเหมือนกับด้ายลินินทั่วไปหรือสารประกอบที่เป็นของเหลว
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับท่อจ่ายน้ำ ท่อสำหรับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
· สำหรับท่ออุปกรณ์การผลิตอาหารและอุปกรณ์ตู้เย็นจัดเก็บ
· สำหรับท่ออุณหภูมิต่ำและท่ออุณหภูมิสูงสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
95-5S |
95-15S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาว (ม.) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27.00 |
SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 122-0314 | 9 | 1 ม้วน | ||
฿ 78.00 |
SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 122-0322 | 26 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง