(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
จำนวน 5015 เทปกาว (แสง, กาว)
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
    ฿ 171.67 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
5015-20
5015-25
5015-30
5015-50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 198.86

DOUBLE-COATED TAPES(FOR GENER 1 ชิ้น 12 วัน - 20 401-0973 107 1 ม้วน

฿ 171.67

DOUBLE-COATED TAPES(FOR GENER 1 ชิ้น 12 วัน 10 25 401-0981 134 1 ม้วน

฿ 205.00

DOUBLE-COATED TAPES(FOR GENER 1 ชิ้น 12 วัน - 30 401-0990 160 1 ม้วน

฿ 347.61

DOUBLE-COATED TAPES(FOR GENER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 50 401-1007 266 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    ประเภทสีขาว
  • ความยาว(ม.)
    20
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.12
  • รายละเอียดสี
    ขาว
  • ความเหนียวแน่น
    8 นิวตัน / 10 มม
  • วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง
    ผ้า ผ้านอนวูฟเวน
  • กาว
    อะคริลิค
  • วิธีการตัด
    สามารถตัดด้วยมือ
  • ปล่อย - กระดาษ
    ที่มีจำหน่าย
  • ความจุภายใน
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

เทปสองหน้า ทำจากผ้านอนวูฟเวนที่ ยืดหยุ่น ชุบด้วย กาว ไวต่อ ความดัน
[คุณสมบัติ]
· เทป ที่ยึดติดกับโลหะและพลาสติกอย่างมากโดยมีความต้านทานการหดตัวที่ดีเป็นพิเศษ
·แสดงแรง กาว ดีเยี่ยมในช่วงอุณหภูมิกว้างตั้งแต่อุณหภูมิต่ำถึงสูง
·แสดงการยึดเกาะที่มั่นคงกับสิ่งต่างๆ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการยึดติดทั่วไปของ แผ่น โลหะ แผ่น พลาสติกโฟม ฯลฯ
·สำหรับการยึดแผ่นป้ายหรือโฟมที่ใช้แรงต่ำอย่างต่อเนื่อง

รหัสรุ่น
5015-20
5015-25
5015-30
5015-50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 198.86

DOUBLE-COATED TAPES(FOR GENER 1 ชิ้น 12 วัน - 20 401-0973 107 1 ม้วน

฿ 171.67

DOUBLE-COATED TAPES(FOR GENER 1 ชิ้น 12 วัน 10 25 401-0981 134 1 ม้วน

฿ 205.00

DOUBLE-COATED TAPES(FOR GENER 1 ชิ้น 12 วัน - 30 401-0990 160 1 ม้วน

฿ 347.61

DOUBLE-COATED TAPES(FOR GENER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 50 401-1007 266 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1