(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทป สำหรับงานนอกอาคาร (ชนิดแข็ง)

เทป สำหรับงานนอกอาคาร (ชนิดแข็ง)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 137.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
E0070
E0080
E0090
E0100
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 137.00

WATERPROOF SEALING TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 15 4.5 419-7305 23 1 ม้วน

฿ 157.00

WATERPROOF SEALING TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 12 7 419-7313 26 1 ม้วน

฿ 219.00

WATERPROOF SEALING TAPES 1 ชิ้น 12 วัน 15 9 419-7321 40 1 ม้วน

฿ 363.00

WATERPROOF SEALING TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 30 9 419-7330 86 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    สีดำ
  • ความยาว(ม.)
    2
  • ความเหนียวแน่น
    5.8 นิวตัน / 25 มม
  • รายละเอียดสี
    สีดำ
  • คุณสมบัติ
    คุณสมบัติ ทนสภาพอากาศ และกันน้ำได้ดีเยี่ยมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง(แม้ใช้งานกลางแจ้งจะมีอายุการใช้งานยาวนานและไม่เละ)
  • การใช้งาน
    เทป ฝนสำหรับกลางแจ้ง
  • สเปค
    ต้องใช้คัตเตอร์ในการตัดความหนาแน่น 10 กก. / ม
  • วัสดุ (ฐานรอง/แผ่นรอง)
    โฟมยาง พิเศษ (EPDM)
  • กาว
    อะคริลิค
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มีคุณสมบัติ ทนสภาพอากาศ ยอดเยี่ยมและประสิทธิภาพการ งานตัด น้ำเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง(แม้จะใช้งานกลางแจ้งก็ใช้ได้นานและไม่เละ)
·แม้ว่ามันจะแข็ง แต่ก็มีคุณสมบัติในการกันกระแทกที่ยอดเยี่ยมและพอดี
·เสียงปิดประตูจะเงียบลง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เทป กันน้ำ สำหรับใช้ภายนอกอาคาร

รหัสรุ่น
E0070
E0080
E0090
E0100
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 137.00

WATERPROOF SEALING TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 15 4.5 419-7305 23 1 ม้วน

฿ 157.00

WATERPROOF SEALING TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 12 7 419-7313 26 1 ม้วน

฿ 219.00

WATERPROOF SEALING TAPES 1 ชิ้น 12 วัน 15 9 419-7321 40 1 ม้วน

฿ 363.00

WATERPROOF SEALING TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 30 9 419-7330 86 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1