• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Pipe Protective Tape No. 303STC Non-Adhesive Type, Embossing Finish

Pipe Protective Tape No. 303STC Non-Adhesive Type, Embossing Finish

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

[Features]
· The surface is embossed, making it easy to roll and excellent in workability.
· Can also be applied to curved areas with ease.
[Applications]
· Thermal insulation, protection, and identification of various pipes.

Basic Specifications

  • Product Type
    Non-adhesive tape
  • Color
    White Type
  • Width(mm)
    50
  • Length(m)
    18
  • Thickness(mm)
    0.15
  • Tensile Strength
    39N/10mm
  • Color Details
    Ivory
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 Roll
  • 1 Box (100 Rolls)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4904140870836
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Trusco Code

Refine byกรองตาม

  • 362-1359
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
1 Roll
-
362-1359
3 Day(s) or more
-

Part Number : J7083
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Roll

Specificationtitle

  • Product Type
    Non-adhesive tape
  • Color
    White Type
  • Width(mm)
    50
  • Length(m)
    18
  • Thickness(mm)
    0.15
  • Tensile Strength
    39N/10mm
  • Color Details
    Ivory
  • JAN Code
    -
  • Trusco Code
    362-1359
  • Mass(g)
    160
  • Specifications
    Cutting Requires Cutter
  • Material (base)
    Vinyl Chloride (PVC)
  • Individual Packaging (Film Packaging)
    -
  • Interior
    -
  • Exterior
    -
1 Box (100 Rolls)
4904140870836
-
7 Day(s)
-

Part Number : J7083-PACK
Days to Shipวันจัดส่ง 7 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 Box (100 Rolls)

Specificationtitle

  • Product Type
    Non-adhesive tape
  • Color
    White Type
  • Width(mm)
    50
  • Length(m)
    18
  • Thickness(mm)
    0.15
  • Tensile Strength
    39N/10mm
  • Color Details
    Ivory
  • JAN Code
    4904140870836
  • Trusco Code
    -
  • Mass(g)
    160
  • Specifications
    Cutting Requires Cutter
  • Material (base)
    Vinyl Chloride (PVC)
  • Individual Packaging (Film Packaging)
    1
  • Interior
    -
  • Exterior
    100

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ