• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Thick Stainless Steel Tape 38x5 and 50x5, 1 Roll/1 Box (24 Rolls)

Thick Stainless Steel Tape 38x5 and 50x5, 1 Roll/1 Box (24 Rolls)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Same day or more

Thick metal tape with stainless steel base material and overall tape thickness of 0.12 mm.
[Features]
· A thick stainless steel base material with excellent water resistance, which does not easily rust even when used around water.
· Tape made of thick stainless steel which can be used outside too thanks to excellent weather resistance.
[Applications]
· For repairing and waterproofing of metal roofs, building exterior walls, etc.
· Waterproofing and repairs around plumbing and other uses of water, such as kitchens/kitchen counters.

Basic Specifications

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    Gold and silver
  • Length(m)
    5
  • Thickness(mm)
    0.12
  • Adhesiveness
    14N/10mm
  • Tensile Strength
    157N/10mm
  • Color Details
    Silver
  • Amount Of Content
    1 Roll
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 Roll
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Width(mm)

Refine byกรองตาม

  • 38
  • 50
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4904140791803
  • 4904140791902
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Trusco Code

Refine byกรองตาม

  • 328-0314
  • 328-0306
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
1 Roll
38
4904140791803
328-0306
4 Day(s) or more
-

Part Number : J3180
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Roll

Specificationtitle

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    Gold and silver
  • Width(mm)
    38
  • Length(m)
    5
  • Thickness(mm)
    0.12
  • Adhesiveness
    14N/10mm
  • Tensile Strength
    157N/10mm
  • Color Details
    Silver
  • JAN Code
    4904140791803
  • Trusco Code
    328-0306
  • Mass(g)
    123
  • Operating Temperature Range(°C)
    -20 – 80
  • Material (base)
    Stainless Steel (SUS430)
  • Adhesive
    Acrylic
  • Cutting Method
    Cutter Required
1 Roll
50
4904140791902
328-0314
Same day
-

Part Number : J3190
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price -
Quantity 1 Roll

Specificationtitle

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    Gold and silver
  • Width(mm)
    50
  • Length(m)
    5
  • Thickness(mm)
    0.12
  • Adhesiveness
    14N/10mm
  • Tensile Strength
    157N/10mm
  • Color Details
    Silver
  • JAN Code
    4904140791902
  • Trusco Code
    328-0314
  • Mass(g)
    150
  • Operating Temperature Range(°C)
    -20 – 80
  • Material (base)
    Stainless Steel (SUS430)
  • Adhesive
    Acrylic
  • Cutting Method
    Cutter Required

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ