• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Aluminum Tape Bronze J3950

Aluminum Tape Bronze J3950

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

Bronze-colored aluminum tape.
[Features]
· Features outstanding weather resistance. Suitable for outdoor use.
[Applications]
· For waterproofing and repair of gap seals, rain gutters, galvanized sheet iron roofs, corrugated sheet, etc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    Brown-based
  • Width(mm)
    50
  • Length(m)
    7
  • Thickness(mm)
    0.1
  • Adhesiveness
    15N/25mm
  • Color Details
    Bronze
  • Trusco Code
    391-4852
  • Amount Of Content
    1 Roll
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 Roll
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
1 Roll
4 Day(s) or more
-

Part Number : J3950
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Roll

Specificationtitle

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    Brown-based
  • Width(mm)
    50
  • Length(m)
    7
  • Thickness(mm)
    0.1
  • Adhesiveness
    15N/25mm
  • Color Details
    Bronze
  • Trusco Code
    391-4852
  • Mass(g)
    122
  • Specifications
    Can cut by hand
  • Material (base)
    Soft Aluminum Foil (0.05 mm)
  • Adhesive
    Acrylic

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ