• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Airtight/Waterproof Aluminum Cloth Tape (One-Sided Adhesive) KZ-9N

Airtight/Waterproof Aluminum Cloth Tape (One-Sided Adhesive) KZ-9N

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Same day or more

A waterproof metal tape made with aluminum foil and polyethylene cloth.
[Features]
· Aluminum and polyethylene composite type ideal for aluminum heat-shielding.
· Tape that is unlikely to wrinkle or be contaminated.
· Passed heat resistance and durability tests in conformance with JIS A 6930 (Plastic films vapour barrier for residential use).
[Applications]
· For sealing the joints of heat insulating materials.
· For sealing the seams of airtight film.
· Also for waterproof sealing around sashes.
· Water leakage caused by joint deterioration.

Basic Specifications

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    Gold and silver
  • Width(mm)
    50
  • Length(m)
    20
  • Thickness(mm)
    0.18
  • Adhesiveness
    30N/25mm
  • Tensile Strength
    300N/50mm
  • Color Details
    Silver
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 Roll
  • 1 Box (30 Rolls)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4904140050313
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Trusco Code

Refine byกรองตาม

  • 362-1189
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
1 Roll
-
362-1189
Same day
-

Part Number : G0031
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price -
Quantity 1 Roll

Specificationtitle

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    Gold and silver
  • Width(mm)
    50
  • Length(m)
    20
  • Thickness(mm)
    0.18
  • Adhesiveness
    30N/25mm
  • Tensile Strength
    300N/50mm
  • Color Details
    Silver
  • JAN Code
    -
  • Trusco Code
    362-1189
  • Mass(g)
    190
  • Specifications
    Cutting Requires Cutter
  • Material (base)
    Aluminum Foil + Polyethylene Cloth
  • Adhesive
    Acrylic
  • Individual Packaging (Pillow Packaging)
    -
  • Interior
    -
  • Exterior
    -
1 Box (30 Rolls)
4904140050313
-
7 Day(s)
-

Part Number : G0031-PACK
Days to Shipวันจัดส่ง 7 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 Box (30 Rolls)

Specificationtitle

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    Gold and silver
  • Width(mm)
    50
  • Length(m)
    20
  • Thickness(mm)
    0.18
  • Adhesiveness
    30N/25mm
  • Tensile Strength
    300N/50mm
  • Color Details
    Silver
  • JAN Code
    4904140050313
  • Trusco Code
    -
  • Mass(g)
    190
  • Specifications
    Cutting Requires Cutter
  • Material (base)
    Aluminum Foil + Polyethylene Cloth
  • Adhesive
    Acrylic
  • Individual Packaging (Pillow Packaging)
    1
  • Interior
    -
  • Exterior
    30

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ