• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Thick Aluminum Tape

Thick Aluminum Tape

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Same day or more

Basic Specifications

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    Gold and silver
  • Length(m)
    10
  • Thickness(mm)
    0.13
  • Adhesiveness
    24.7N/25mm
  • Tensile Strength
    98.1N/20mm
  • Color Details
    Silver
  • Amount Of Content
    1 Roll

Details

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 Roll
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Width(mm)

Refine byกรองตาม

  • 50
  • 75
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Trusco Code

Refine byกรองตาม

  • 391-4739
  • 391-4721
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
1 Roll
50
391-4721
Same day
-

Part Number : J3090
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price -
Quantity 1 Roll

Specificationtitle

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    Gold and silver
  • Width(mm)
    50
  • Length(m)
    10
  • Thickness(mm)
    0.13
  • Adhesiveness
    24.7N/25mm
  • Tensile Strength
    98.1N/20mm
  • Color Details
    Silver
  • Trusco Code
    391-4721
  • Mass(g)
    200
  • Specifications
    Can cut by hand
  • Operating Temperature Range(°C)
    10~80
  • Material (base)
    Soft Aluminum Foil (0.08 mm)
  • Adhesive
    Acrylic
1 Roll
75
391-4739
4 Day(s)
-

Part Number : J3100
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 Roll

Specificationtitle

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    Gold and silver
  • Width(mm)
    75
  • Length(m)
    10
  • Thickness(mm)
    0.13
  • Adhesiveness
    24.7N/25mm
  • Tensile Strength
    98.1N/20mm
  • Color Details
    Silver
  • Trusco Code
    391-4739
  • Mass(g)
    300
  • Specifications
    Can cut by hand
  • Operating Temperature Range(°C)
    10~80
  • Material (base)
    Soft Aluminum Foil (0.08 mm)
  • Adhesive
    Acrylic

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Product Specifications

Features

●Thick(0.08mm) soft aluminum foil is used.

Usage

●Waterproof and repair of outdoor galvanized iron roof, corrugated board etc.
●Crevice seal of exterior wall.

Specification

●Color:Silver
●Thickness(mm):0.13
●Viscosity: 9.88N/10mm
●Tensile Strength: 98.1N/20mm
●Working Temperature: 10 to 80°C

Materials

●Base Material: Soft Aluminum Foil
●Adhesive: Acrylics