• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Self-Welding Tape NO.11

Self-Welding Tape NO.11

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

[Features]
· Features superior electrical insulation and weather resistance.
· Less prone to metal corrosion.
[Applications]
· Used for electrical insulation of cable terminals.
· For insulation coating of machinery and tools.
· For repairing pipes such as water pipes.

Basic Specifications

  • Product Type
    Non-adhesive tape
  • Color
    Black
  • Width(mm)
    19
  • Length(m)
    10
  • Thickness(mm)
    0.5
  • Adhesiveness
    10N/10mm
  • Color Details
    Black
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 Roll
  • 1 Box (100 Rolls)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4904140785406
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Trusco Code

Refine byกรองตาม

  • 419-7453
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
1 Roll
-
419-7453
3 Day(s)
-

Part Number : J2540
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 Roll

Specificationtitle

  • Product Type
    Non-adhesive tape
  • Color
    Black
  • Width(mm)
    19
  • Length(m)
    10
  • Thickness(mm)
    0.5
  • Adhesiveness
    10N/10mm
  • Color Details
    Black
  • JAN Code
    -
  • Trusco Code
    419-7453
  • Mass(g)
    110
  • Specifications
    Cutting Requires Cutter
  • Operating Temperature Range(°C)
    0–70
  • Dielectric breakdown strength
    44kV/mm
  • Material (base)
    Butyl Rubber
  • Individual Packaging (Film Packaging)
    -
  • Interior
    -
  • Exterior
    -
  • Notes
    -
1 Box (100 Rolls)
4904140785406
-
7 Day(s)
-

Part Number : J2540-PACK
Days to Shipวันจัดส่ง 7 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 Box (100 Rolls)

Specificationtitle

  • Product Type
    Non-adhesive tape
  • Color
    Black
  • Width(mm)
    19
  • Length(m)
    10
  • Thickness(mm)
    0.5
  • Adhesiveness
    10N/10mm
  • Color Details
    Black
  • JAN Code
    4904140785406
  • Trusco Code
    -
  • Mass(g)
    110
  • Specifications
    Cutting Requires Cutter
  • Operating Temperature Range(°C)
    0–70
  • Dielectric breakdown strength
    44kV/mm
  • Material (base)
    Butyl Rubber
  • Individual Packaging (Film Packaging)
    1
  • Interior
    -
  • Exterior
    100
  • Notes
    Remove the release-paper before using. Wind the tape with half wrap while stretching it up to 1.5 times.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ