(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตัดมือHC-503

เครื่องตัดมือHC-503

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 198.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
J6090
J6090-PACK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รายละเอียดสี JAN Code รหัสของทรัสโก้ บรรจุภัณฑ์เดี่ยว (แพ็คใส) ภายใน (กล่องตกแต่ง) อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก หมายเหตุ จำนวนเนื้อหา

฿ 198.00

TAPE CUTTERS 10 ชิ้น - 5 วัน - - 391-4895 - - - - 1 ชิ้น

฿ 6,636.08

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 แพ็ค

48 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน สีแดง 490414086095 - 1 12 48 คำเตือน: HC-503 เทป, ความกว้างของ เทป ภายใน 50 มม., ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ คอร์/แกน เทป ø75มม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เทป ในø120มม. 1 กล่อง (48 ม้วน)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ตัวยึด
  • สี
    ประเภทสีแดง
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    66
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    145
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    85
  • มวล(ก.)
    135
  • ความกว้างของ เทป สูงสุด(มิลลิเมตร)
    50
  • ข้อมูลสูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร)
    120
  • สเปค
    สำหรับ ท่อ/ สายยาง กระดาษ ขนาด 3 นิ้ว (75 มม.)
  • เทป ใช้งานได้
    OPP / เทป งานฝีมือ
  • ตัวเครื่อง หลัก
    เรซิ่น ABS
  • ใบมีดลบคม คัตเตอร์
    แผ่นเพลท เหล็กกัน สนิม

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบา และยึดติดได้ง่ายดอกเซาะร่อง สำหรับ เทป พลาสติก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เพื่อเร่งการบรรจุหีบห่อ
·เพื่อ ข้อต่อลด แรงงานในการบรรจุหีบห่อ

รหัสรุ่น
J6090
J6090-PACK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รายละเอียดสี JAN Code รหัสของทรัสโก้ บรรจุภัณฑ์เดี่ยว (แพ็คใส) ภายใน (กล่องตกแต่ง) อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก หมายเหตุ จำนวนเนื้อหา

฿ 198.00

TAPE CUTTERS 10 ชิ้น - 5 วัน - - 391-4895 - - - - 1 ชิ้น

฿ 6,636.08

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 แพ็ค

48 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน สีแดง 490414086095 - 1 12 48 คำเตือน: HC-503 เทป, ความกว้างของ เทป ภายใน 50 มม., ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ คอร์/แกน เทป ø75มม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เทป ในø120มม. 1 กล่อง (48 ม้วน)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1