(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
8323-10X20 |
8323-15X20 |
8323-25X20 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 586.79 |
CONDUCTIVE TAPES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 430-6805 | 124 | 1 ม้วน | ||
฿ 886.00 |
CONDUCTIVE TAPES | 4 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 430-6813 | 186 | 1 ม้วน | ||
฿ 1,438.16 |
CONDUCTIVE TAPES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25 | 430-6821 | 310 | 1 ม้วน |
เทป กาว นำไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำขึ้นโดยการใช้ กาว พิเศษกับ ฟอยล์ทองแดง ที่รีดแล้ว
[คุณสมบัติ]
ความนำไฟฟ้า สูงทั้งความลึกและความกว้างของพื้นที่ พื้นผิว สามารถบัดกรีด้านหลังได้
· ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL (ตะไบ หมายเลข E56086). UL510 ความหน่วงไฟ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การต่อสายดิน การกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ การป้องกันสายเคเบิลและคอนเนคเตอร์ การป้องกันตัวเรือน และแหวนลัดวงจรสำหรับ หม้อแปลง ชิ่ง เป็นต้น
· การยึด ขั้วไฟฟ้า และตัวนำไฟฟ้า
รหัสรุ่น |
---|
8323-10X20 |
8323-15X20 |
8323-25X20 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 586.79 |
CONDUCTIVE TAPES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 430-6805 | 124 | 1 ม้วน | ||
฿ 886.00 |
CONDUCTIVE TAPES | 4 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 430-6813 | 186 | 1 ม้วน | ||
฿ 1,438.16 |
CONDUCTIVE TAPES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25 | 430-6821 | 310 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง