(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์รองรับท่อ ผ้า เทปสองหน้า ผ้าเบอร์ 711
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
    ฿ 216.47 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
711-25X15
711-25X25
711-50X15
711-50X25
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 216.47

DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH 1 ชิ้น 10 วัน 25 15 419-6384 300 1 ม้วน

฿ 407.11

DOUBLE-COATEDTAPES(VERYHIGH 5 ชิ้น 5 วัน 25 25 419-6392 500 1 ม้วน

฿ 425.69

DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH 1 ชิ้น 10 วัน 50 15 419-6406 620 1 ม้วน

฿ 699.93

DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH 5 ชิ้น 5 วัน 50 25 419-6414 1020 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    สีขาว
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.5
  • แรง กาว
    11.76 นิวตัน / 25 มม
  • รายละเอียดสี
    ขาว
  • คุณสมบัติ
    มีการยึดเกาะเริ่มต้นที่ดีเยี่ยมทนสภาพอากาศ สูงและสามารถใช้การได้ ละเอียด
  • ใช้
    สำหรับยึดพรมตัวป้องกัน ขดลวด และโปสเตอร์ในร่ม / กลางแจ้ง
  • สเปค
    สามารถตัดด้วยมือ
  • วัสดุ พื้นผิว
    เส้นใยหลัก
  • วัสดุ กาว ไวต่อ ความดัน
    ยาง- ฐาน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

เทปสองหน้า หน้าหนา 0.5 มม.เทป ผ้าสองหน้าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นผิวขรุขระยึดพรมและแขวนโปสเตอร์กลางแจ้ง
[คุณสมบัติ]
·ความหนาของ เทป เหมาะสำหรับพื้นผิวที่หยาบและไม่เรียบ
·การยึดเกาะเริ่มต้นที่เหนือกว่า
· ทนสภาพอากาศ ดีเยี่ยม
· เทป ผ้าสองหน้าสามารถฉีกขาดได้ด้วยมือและใช้การได้ดี
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการยึดพรมและตัวป้องกัน ขดลวด
·สำหรับแขวนโปสเตอร์ในบ้านและนอกบ้าน

รหัสรุ่น
711-25X15
711-25X25
711-50X15
711-50X25
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 216.47

DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH 1 ชิ้น 10 วัน 25 15 419-6384 300 1 ม้วน

฿ 407.11

DOUBLE-COATEDTAPES(VERYHIGH 5 ชิ้น 5 วัน 25 25 419-6392 500 1 ม้วน

฿ 425.69

DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH 1 ชิ้น 10 วัน 50 15 419-6406 620 1 ม้วน

฿ 699.93

DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH 5 ชิ้น 5 วัน 50 25 419-6414 1020 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1