(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
7811-BK-20X10 |
7811-W-20X10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สี | รายละเอียดสี | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 453.30 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีดำ | สีดำ | 419-6422 | 1 ม้วน | ||
฿ 385.66 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 3 วัน | สีขาว | ขาว | 419-6431 | 1 ม้วน |
เทปสองหน้า หน้าที่ยึด วัสดุ ต่างๆได้แน่นหนาแผ่นรองด้านหลังหนาและนุ่มพอดีกับพื้นผิวที่ไม่เรียบ
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ VOC ต่ำ(ไม่ใช่โทลูอีนไม่ใช่ไซลีน)
·ไม่มีการใช้สาร 13 ชนิด (โทลูอีนไซลีน ฯลฯ ) ที่ระบุไว้ในแนวทางที่กำหนดโดย กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น โดยเจตนา
·ความแข็งแรงของ กาว เริ่มต้นที่เหนือกว่าและ ทนสภาพอากาศ และยังคงอยู่แม้ในอุณหภูมิต่ำในฤดูหนาวสามารถใช้สำหรับ โพลีโพรพีลีน และ โพลีเอทิลีน
·มีสีขาวและดำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการยึด แผ่นกระดาน ภายในชั่วคราว
·สำหรับการยึดเกาะพื้นผิวขรุขระเช่น คอนกรีต เป็นต้น
·สำหรับการเชื่อม ไม้อัด ปูน คอนกรีต โลหะ ไม้ กระดาษ พลาสติกทั้งหมด แผ่นกระดาน แคลเซียมซิลิเกต ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
7811-BK-20X10 |
7811-W-20X10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สี | รายละเอียดสี | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 453.30 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีดำ | สีดำ | 419-6422 | 1 ม้วน | ||
฿ 385.66 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 3 วัน | สีขาว | ขาว | 419-6431 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง