(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทป P-cut α เบอร์ 4100
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
    ฿ 81.12 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
4100-B-50X25
4100-LGR-25X25
4100-LGR-38X25
4100-LGR-50X25
4100-LGR-50X50
4100-TM-50X25
N4100-50-25-0.13-WB-PACK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ประเภทผลิตภัณฑ์ สี ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
แรง กาว ความทนต่อแรงดึง รายละเอียดสี JAN Code รหัสของทรัสโก้ ความหนาของ เทป
(mm)
ความกว้างของเทป
(mm)
วัสดุพื้นฐาน กาว ความยาว เทป
(m)
สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ วัสดุ 1 วัสดุ 2 มวล
(ก.)
วัสดุ พื้นผิว วัสดุ กาว ไวต่อ ความดัน ยืด
(%)
เส้นผ่านศูนย์กลางแกน วิธีการตัด น้ำหนัก (กรัม.) จำนวนเนื้อหา

฿ 141.63

CLOTH MASKING TAPES 1 ชิ้น - 3 วัน - เทปกาว สีน้ำเงิน 50 25 0.13 8.40 N / 25 มม 140.0 N / 25 มม สีน้ำเงิน - 419-6147 - - - - - - - - - - 180 ผ้า โพลีเอทิลีน (PE) อะคริลิค - - สามารถตัดด้วยมือ - 1 ม้วน

฿ 81.12

SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP 1 ชิ้น - 1 วัน - - - - - - - - - - - 0.13 25 โพลีเอทิลีน ประเภท อะคริลิค 25 สีเขียวอ่อน 4964833410398 793-9655 วัสดุพื้นฐาน: ผ้าโพลีเอทิลีน กาว: ทำจากอะคริลิก - - - - - - 90.000 -

฿ 114.14

SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP 1 ชิ้น - 1 วัน - - - - - - - - - - - 0.13 38 โพลีเอทิลีน ประเภท อะคริลิค 25 สีเขียวอ่อน 4964833410411 793-9663 วัสดุพื้นฐาน: ผ้าโพลีเอทิลีน กาว: ทำจากอะคริลิก - - - - - - 108.000 -

฿ 207.62

CLOTH MASKING TAPES 1 ชิ้น - 12 วัน 10 เทปกาว สีเขียว 50 25 0.13 8.40 N / 25 มม 140.0 N / 25 มม ธรรมชาติสีเขียว - 419-6155 - - - - - - - - - - 180 ผ้า โพลีเอทิลีน (PE) อะคริลิค - - สามารถตัดด้วยมือ - 1 ม้วน

฿ 322.25

CLOTH MASKING TAPES 1 ชิ้น - 5 วัน - เทปกาว สีเขียว 50 50 0.13 8.4 นิวตัน / 25 มม 140 นิวตัน / 25 มม สีเขียวอ่อน 4964833410251 433-5121 - - - - - - - - - - 400 - - - 3 นิ้ว (76 มม.) สามารถตัดด้วยมือ - 1 ม้วน

฿ 141.63

CLOTH MASKING TAPES 1 ชิ้น - 3 วัน - เทปกาว โปร่งใส 50 25 0.13 8.40 N / 25 มม 140.0 N / 25 มม ความโปร่งใส - 419-6163 - - - - - - - - - - 180 ผ้า โพลีเอทิลีน (PE) อะคริลิค - - สามารถตัดด้วยมือ - 1 ม้วน

฿ 3,481.25

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน - เทปกาว สีเขียว 50 25 0.13 8.40 N / 25 มม 140.0 N / 25 มม ธรรมชาติสีเขียว - - - - - - - - - - - - - ผ้า โพลีเอทิลีน (PE) อะคริลิค 22 - สามารถตัดด้วยมือ - 1 กล่อง (30 ม้วน)

รายละเอียดสินค้า

เทป ที่มีแผ่นรองหลัง เส้นใย โพลีเอทิลีน ที่สามารถตัดได้ง่ายด้วยการสะบัดมือ และมีขนาดกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
· ผู้ผลิต ได้รับรางวัล "Good การออกแบบ Long Life Design Award of Japan 2015" ซึ่งสนับสนุนโดย Japan Institute of การออกแบบ Promotion
· เทป ที่มี เส้นใย โพลีเอทิลีน สำหรับการใช้งานในการป้องกัน
· มีน้ำหนักเบา สามารถตัดด้วยมือได้ และสามารถใช้การได้ดี
· ความแข็งแรงของแผ่นรองทำให้ เทป แตกยากเมื่อลอก
· เหมาะสำหรับงานป้องกันทั่วไปและงานปรับปรุง
· มีความยึดเกาะสูงแต่แทบไม่มีคราบ กาว หลังจาก การใช้งาน ระยะยาว
· สามารถตัด เทป ในทิศทางการไหล (แนวตั้ง) ได้
· บางและ ยืดหยุ่น จึงยึดติดกับพื้นผิวที่ไม่เรียบได้อย่างแน่นหนา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการใช้งานในการป้องกัน
· สำหรับงานก่อสร้างและปรับปรุง
· สำหรับการใช้งานป้องกันสะพานสำหรับ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี

รหัสรุ่น
4100-B-50X25
4100-LGR-25X25
4100-LGR-38X25
4100-LGR-50X25
4100-LGR-50X50
4100-TM-50X25
N4100-50-25-0.13-WB-PACK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ประเภทผลิตภัณฑ์ สี ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
แรง กาว ความทนต่อแรงดึง รายละเอียดสี JAN Code รหัสของทรัสโก้ ความหนาของ เทป
(mm)
ความกว้างของเทป
(mm)
วัสดุพื้นฐาน กาว ความยาว เทป
(m)
สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ วัสดุ 1 วัสดุ 2 มวล
(ก.)
วัสดุ พื้นผิว วัสดุ กาว ไวต่อ ความดัน ยืด
(%)
เส้นผ่านศูนย์กลางแกน วิธีการตัด น้ำหนัก (กรัม.) จำนวนเนื้อหา

฿ 141.63

CLOTH MASKING TAPES 1 ชิ้น - 3 วัน - เทปกาว สีน้ำเงิน 50 25 0.13 8.40 N / 25 มม 140.0 N / 25 มม สีน้ำเงิน - 419-6147 - - - - - - - - - - 180 ผ้า โพลีเอทิลีน (PE) อะคริลิค - - สามารถตัดด้วยมือ - 1 ม้วน

฿ 81.12

SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP 1 ชิ้น - 1 วัน - - - - - - - - - - - 0.13 25 โพลีเอทิลีน ประเภท อะคริลิค 25 สีเขียวอ่อน 4964833410398 793-9655 วัสดุพื้นฐาน: ผ้าโพลีเอทิลีน กาว: ทำจากอะคริลิก - - - - - - 90.000 -

฿ 114.14

SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP 1 ชิ้น - 1 วัน - - - - - - - - - - - 0.13 38 โพลีเอทิลีน ประเภท อะคริลิค 25 สีเขียวอ่อน 4964833410411 793-9663 วัสดุพื้นฐาน: ผ้าโพลีเอทิลีน กาว: ทำจากอะคริลิก - - - - - - 108.000 -

฿ 207.62

CLOTH MASKING TAPES 1 ชิ้น - 12 วัน 10 เทปกาว สีเขียว 50 25 0.13 8.40 N / 25 มม 140.0 N / 25 มม ธรรมชาติสีเขียว - 419-6155 - - - - - - - - - - 180 ผ้า โพลีเอทิลีน (PE) อะคริลิค - - สามารถตัดด้วยมือ - 1 ม้วน

฿ 322.25

CLOTH MASKING TAPES 1 ชิ้น - 5 วัน - เทปกาว สีเขียว 50 50 0.13 8.4 นิวตัน / 25 มม 140 นิวตัน / 25 มม สีเขียวอ่อน 4964833410251 433-5121 - - - - - - - - - - 400 - - - 3 นิ้ว (76 มม.) สามารถตัดด้วยมือ - 1 ม้วน

฿ 141.63

CLOTH MASKING TAPES 1 ชิ้น - 3 วัน - เทปกาว โปร่งใส 50 25 0.13 8.40 N / 25 มม 140.0 N / 25 มม ความโปร่งใส - 419-6163 - - - - - - - - - - 180 ผ้า โพลีเอทิลีน (PE) อะคริลิค - - สามารถตัดด้วยมือ - 1 ม้วน

฿ 3,481.25

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน - เทปกาว สีเขียว 50 25 0.13 8.40 N / 25 มม 140.0 N / 25 มม ธรรมชาติสีเขียว - - - - - - - - - - - - - ผ้า โพลีเอทิลีน (PE) อะคริลิค 22 - สามารถตัดด้วยมือ - 1 กล่อง (30 ม้วน)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1