(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
022050 |
022052 |
022054 |
022058 |
022087 |
22060 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มิติ ความกว้างสองด้าน (มิลลิเมตร) |
แยกตามรายการเดี่ยว/ชุด | ความยาวทั้งหมด ( มิติ L) (มิลลิเมตร) |
ความยาวคอหกเหลี่ยม ( มิติ H) L-type เท่านั้น (มิลลิเมตร) |
คลองเลื่อย เนื้อหา (มิลลิเมตร) |
คลองเลื่อย เนื้อหา (ชิ้น) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 140.06 |
HEXAGONALWRENCHES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.5 | วัตถุ เดียว | 90 | 14 | - | - | 421-5770 | 1.8 | - | ||
฿ 140.24 |
HEXAGONALWRENCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | วัตถุ เดียว | 100 | 16 | - | - | 421-5788 | 2.8 | - | ||
฿ 158.03 |
HEXAGONALWRENCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2.5 | วัตถุ เดียว | 112 | 18 | - | - | 421-5796 | 5.2 | - | ||
฿ 200.05 |
WER HEXAGONAL WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4 | วัตถุ เดียว | 140 | 25 | - | - | 421-5818 | 16.7 | - | ||
฿ 1,608.85 |
HEXAGONALWRENCHES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1.5 ~ 10 | คลองเลื่อย อะไหล่ | - | - | 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 | 9 | 421-5893 | 411 / คลองเลื่อย | โฮลเดอร์ | ||
฿ 274.35 |
WER HEXAGONAL WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | วัตถุ เดียว | 160 | 28 | - | - | 421-5826 | 29.8 | - |
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้าง หน้าสัมผัส พื้นผิว hex-plus ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Wera ช่วยให้ สกรู มีอายุการใช้งานยาวนาน ในขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดกับส่วนด้านในของรู สกรูหกเหลี่ยม
·เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณด้วยความสามารถในการรับ แรงบิด สูงของ เครื่องมือ นี้
รหัสรุ่น |
---|
022050 |
022052 |
022054 |
022058 |
022087 |
22060 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มิติ ความกว้างสองด้าน (มิลลิเมตร) |
แยกตามรายการเดี่ยว/ชุด | ความยาวทั้งหมด ( มิติ L) (มิลลิเมตร) |
ความยาวคอหกเหลี่ยม ( มิติ H) L-type เท่านั้น (มิลลิเมตร) |
คลองเลื่อย เนื้อหา (มิลลิเมตร) |
คลองเลื่อย เนื้อหา (ชิ้น) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 140.06 |
HEXAGONALWRENCHES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.5 | วัตถุ เดียว | 90 | 14 | - | - | 421-5770 | 1.8 | - | ||
฿ 140.24 |
HEXAGONALWRENCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | วัตถุ เดียว | 100 | 16 | - | - | 421-5788 | 2.8 | - | ||
฿ 158.03 |
HEXAGONALWRENCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2.5 | วัตถุ เดียว | 112 | 18 | - | - | 421-5796 | 5.2 | - | ||
฿ 200.05 |
WER HEXAGONAL WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4 | วัตถุ เดียว | 140 | 25 | - | - | 421-5818 | 16.7 | - | ||
฿ 1,608.85 |
HEXAGONALWRENCHES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1.5 ~ 10 | คลองเลื่อย อะไหล่ | - | - | 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 | 9 | 421-5893 | 411 / คลองเลื่อย | โฮลเดอร์ | ||
฿ 274.35 |
WER HEXAGONAL WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | วัตถุ เดียว | 160 | 28 | - | - | 421-5826 | 29.8 | - |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง