(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจหกเหลี่ยม (ชนิด T) ชิ้นเดียว

ประแจหกเหลี่ยม (ชนิด T) ชิ้นเดียว

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 112.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TSRR-20
TSRR-25
TSRR-30
TSRR-40
TSRR-50
TSRR-60
TSRR-80
TSRR-100
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มิติด้านทแยงมุม
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างโดยรวม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 112.00

HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE 1 ชิ้น 10 วัน 2 150 86 342-9555 23

฿ 125.00

HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.5 150 86 342-9563 26

฿ 129.00

HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 150 86 342-9571 29

฿ 141.00

HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4 190 105 342-9580 52

฿ 154.00

HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5 190 105 342-9598 64

฿ 167.00

HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6 230 130 342-9601 110

฿ 214.00

HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8 230 130 342-9610 147

฿ 253.00

HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE 1 ชิ้น 1 วัน 10 230 130 342-9628 206

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่น
    รูปทรง T
  • ชนิดปลาย
    แบบมาตรฐาน
  • การจำแนกประเภทตามตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/เป็นชุด
    แบบชิ้นเดี่ยว
  • คุณสมบัติ
    สะดวกในการ อุปกรณ์เสริม/ ถอด โบลท์ หกเหลี่ยมที่ติดตั้งในที่ลึกมือจับ รูปทรง T จับ ง่ายพื้นผิว เป็น การชุบออกไซด์สีดำ เสร็จแล้ว
  • ความแข็ง
    HRC50 to 57

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สะดวกสำหรับสวม/ถอดสลักเกลียวหัวจมหกเหลี่ยมในที่ลึก
· มือจับทรงตัว T ง่ายต่อการหยิบจับ
· ผลิตภัณฑ์ผ่านการชุบผิวโดยการชุบออกไซด์สีดำ
· ระดับความแข็ง คือ HRC 50-57
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการขันและคลายสลักเกลียวหัวจมหกเหลี่ยม

รหัสรุ่น
TSRR-20
TSRR-25
TSRR-30
TSRR-40
TSRR-50
TSRR-60
TSRR-80
TSRR-100
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มิติด้านทแยงมุม
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างโดยรวม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 112.00

HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE 1 ชิ้น 10 วัน 2 150 86 342-9555 23

฿ 125.00

HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.5 150 86 342-9563 26

฿ 129.00

HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 150 86 342-9571 29

฿ 141.00

HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4 190 105 342-9580 52

฿ 154.00

HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5 190 105 342-9598 64

฿ 167.00

HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6 230 130 342-9601 110

฿ 214.00

HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8 230 130 342-9610 147

฿ 253.00

HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE 1 ชิ้น 1 วัน 10 230 130 342-9628 206

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

●สะดวกในการถอด สกรูหัวจมหกเหลี่ยม หกเหลี่ยมที่ติดอยู่ในส่วนลึก
●ง่ายต่อการถือ T- มือจับ สเปค ค
●กระบวนการเตรียมผิว คือการย้อมสีดำ
●ความแข็ง คือ HRC50 ถึง 57

สเปค

●SPQ (ชิ้น): 20