(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TTVS-9S |
TTVS-15 |
TTVS-20 |
TTVS-25 |
TTVS-30 |
TTVS-40 |
TTVS-50 |
TTVS-60 |
TTVS-80 |
TTVS-100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มิติด้านทแยงมุม (มิลลิเมตร) |
การจำแนกประเภทตามตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/เป็นชุด | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
ประแจหกเหลี่ยมด้านล่างความยาว ( มิติ H) เฉพาะ รูปทรง L (มิลลิเมตร) |
ขนาดของหัวหกเหลี่ยมใน 1 ชุด (มิลลิเมตร) |
อุปกรณ์ในชุด (ชิ้น) |
น้ำหนัก (กรัม/ชุด) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,301.67 ฿ 1,409.08 |
HEXAGONAL WRENCHES SHORT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.5 ~ 10 | แบบเช็ต | - | - | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 9 | 245 | 302-2129 | - | โฮลเดอร์ | ||
฿ 198.34 |
HEXAGONAL WRENCHES SHORT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.5 | แบบชิ้นเดี่ยว | 50 | 4.5 | - | - | - | 304-2782 | 0.7 | - | ||
฿ 220.00 |
HEXAGONAL WRENCHES SHORT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2 | แบบชิ้นเดี่ยว | 56 | 4.5 | - | - | - | 304-2791 | 1.6 | - | ||
฿ 206.67 |
HEXAGONAL WRENCHES SHORT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.5 | แบบชิ้นเดี่ยว | 63 | 5.5 | - | - | - | 304-2804 | 2.8 | - | ||
฿ 213.34 |
HEXAGONAL WRENCHES SHORT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3 | แบบชิ้นเดี่ยว | 71 | 7 | - | - | - | 304-2812 | 4.6 | - | ||
฿ 221.67 |
HEXAGONAL WRENCHES SHORT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4 | แบบชิ้นเดี่ยว | 80 | 8 | - | - | - | 304-2821 | 9.5 | - | ||
฿ 238.34 |
HEXAGONAL WRENCHES SHORT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 | แบบชิ้นเดี่ยว | 90 | 9 | - | - | - | 304-2839 | 16 | - | ||
฿ 296.67 |
HEXAGONAL WRENCHES SHORT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 | แบบชิ้นเดี่ยว | 100 | 12 | - | - | - | 304-2847 | 26 | - | ||
฿ 361.67 |
HEXAGONAL WRENCHES SHORT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 | แบบชิ้นเดี่ยว | 112 | 15 | - | - | - | 304-2855 | 55 | - | ||
฿ 510.00 |
HEXAGONAL WRENCHES SHORT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | แบบชิ้นเดี่ยว | 125 | 17.5 | - | - | - | 304-2863 | 95 | - |
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากความยาวคอประมาณ 1/2 เป็นแบบ รุ่นมาตรฐาน จึงสามารถใช้กับการทำงานในที่แคบได้
·ปลาย ๆ (3 มม. หรือมากกว่า)
·มีเส้นทแยงมุม
· ระดับความแข็ง คือ HRC 53-57
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การขัน สกรู แน่นในพื้นที่แคบ
รหัสรุ่น |
---|
TTVS-9S |
TTVS-15 |
TTVS-20 |
TTVS-25 |
TTVS-30 |
TTVS-40 |
TTVS-50 |
TTVS-60 |
TTVS-80 |
TTVS-100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มิติด้านทแยงมุม (มิลลิเมตร) |
การจำแนกประเภทตามตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/เป็นชุด | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
ประแจหกเหลี่ยมด้านล่างความยาว ( มิติ H) เฉพาะ รูปทรง L (มิลลิเมตร) |
ขนาดของหัวหกเหลี่ยมใน 1 ชุด (มิลลิเมตร) |
อุปกรณ์ในชุด (ชิ้น) |
น้ำหนัก (กรัม/ชุด) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,301.67 ฿ 1,409.08 |
HEXAGONAL WRENCHES SHORT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.5 ~ 10 | แบบเช็ต | - | - | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 9 | 245 | 302-2129 | - | โฮลเดอร์ | ||
฿ 198.34 |
HEXAGONAL WRENCHES SHORT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.5 | แบบชิ้นเดี่ยว | 50 | 4.5 | - | - | - | 304-2782 | 0.7 | - | ||
฿ 220.00 |
HEXAGONAL WRENCHES SHORT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2 | แบบชิ้นเดี่ยว | 56 | 4.5 | - | - | - | 304-2791 | 1.6 | - | ||
฿ 206.67 |
HEXAGONAL WRENCHES SHORT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.5 | แบบชิ้นเดี่ยว | 63 | 5.5 | - | - | - | 304-2804 | 2.8 | - | ||
฿ 213.34 |
HEXAGONAL WRENCHES SHORT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3 | แบบชิ้นเดี่ยว | 71 | 7 | - | - | - | 304-2812 | 4.6 | - | ||
฿ 221.67 |
HEXAGONAL WRENCHES SHORT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4 | แบบชิ้นเดี่ยว | 80 | 8 | - | - | - | 304-2821 | 9.5 | - | ||
฿ 238.34 |
HEXAGONAL WRENCHES SHORT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 | แบบชิ้นเดี่ยว | 90 | 9 | - | - | - | 304-2839 | 16 | - | ||
฿ 296.67 |
HEXAGONAL WRENCHES SHORT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 | แบบชิ้นเดี่ยว | 100 | 12 | - | - | - | 304-2847 | 26 | - | ||
฿ 361.67 |
HEXAGONAL WRENCHES SHORT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 | แบบชิ้นเดี่ยว | 112 | 15 | - | - | - | 304-2855 | 55 | - | ||
฿ 510.00 |
HEXAGONAL WRENCHES SHORT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | แบบชิ้นเดี่ยว | 125 | 17.5 | - | - | - | 304-2863 | 95 | - |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง