(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TH-15 |
TH-20 |
TH-25 |
TH-30 |
TH-40 |
TH-100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างข้าม มิติ (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 129.00 |
HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.5 | 150 | 60 | 288-1403 | 5 กรัม | ||
฿ 154.00 |
HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2 | 150 | 60 | 288-1411 | 9 ก | ||
฿ 171.00 |
MTI HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.5 | 175 | 70 | 288-1420 | 17 ก | ||
฿ 209.00 |
HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 | 175 | 70 | 288-1438 | 25 ก | ||
฿ 237.00 ฿ 140.02 |
HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 215 | 80 | 288-1446 | 47 ก | ||
฿ 499.00 |
MTI HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 250 | 100 | 288-1489 | 300 กรัม |
ประแจกลวงชนิด T สำหรับขันและคลาย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และสกรูหัวจมหก โบลท์
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้าง แบบรวม การจาก มือจับ ถึง ปลาย ทำให้ทนต่อการบิดและขันให้แน่นได้ง่าย
รหัสรุ่น |
---|
TH-15 |
TH-20 |
TH-25 |
TH-30 |
TH-40 |
TH-100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างข้าม มิติ (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 129.00 |
HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.5 | 150 | 60 | 288-1403 | 5 กรัม | ||
฿ 154.00 |
HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2 | 150 | 60 | 288-1411 | 9 ก | ||
฿ 171.00 |
MTI HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.5 | 175 | 70 | 288-1420 | 17 ก | ||
฿ 209.00 |
HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 | 175 | 70 | 288-1438 | 25 ก | ||
฿ 237.00 ฿ 140.02 |
HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 215 | 80 | 288-1446 | 47 ก | ||
฿ 499.00 |
MTI HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 250 | 100 | 288-1489 | 300 กรัม |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง