(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เป็น ก้าน งานละเอียด สูงที่ผ่านการประมวลผลแบบบูรณาการ
·ใช้สแตนเลสป้องกันสนิม
· CBN เหมาะสำหรับการแปรรูปโลหะเหล็ก
·มี ความแข็งเกร็ง สูงกว่าเมื่อเทียบกับแบบแมนเดรล
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานตัดเซาะร่อง
·การตัด
·การประมวลผล พื้นผิว
·ลบมุม
· งานขัด
รหัสสินค้า |
---|
T3-167BM-05 |
T3-167BM-10 |
T3-169BM-07 |
T3-169BM-14 |
T3-171BM-07 |
T3-171BM-14 |
T3-173BM-07 |
T3-173BM-14 |
T3-175BM-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ข้อมูลจำเพาะเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด x ความยาวใบมีด x ความยาวทั้งหมด | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,029.31 | TRC CBN BURS DISK TYPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7 × 0.5 × 45 มม | 40000 | 352-3152 | 2.4 ก | ||
฿ 1,019.58 | TRC CBN BURS DISK TYPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 7 × 1.0 × 45 มม | 40000 | 352-3161 | 2.6 ก | ||
฿ 1,120.78 | TRC CBN BURS DISK TYPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 9 × 0.7 × 45 มม | 40000 | 352-3217 | 2.6 ก | ||
฿ 1,110.89 | TRC CBN BURS DISK TYPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9 × 1.4 × 45 มม | 40000 | 352-3209 | 2.9 ก | ||
฿ 1,248.00 | TRC CBN BURS DISK TYPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 11 × 0.7 × 45 มม | 30000 | 352-3250 | 2.8 กรัม | ||
฿ 1,248.16 | TRC CBN BURS DISK TYPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 11 × 1.4 × 45 มม | 30000 | 352-3233 | 3.2 ก | ||
฿ 1,415.66 | TRC CBN BURS DISK TYPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 13 × 0.7 × 40 มม | 30000 | 352-3276 | 2.7 ก | ||
฿ 1,415.66 | TRC CBN BURS DISK TYPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 13 × 1.4 × 40 มม | 30000 | 352-3284 | 3.4 ก | ||
฿ 1,644.24 | TRC CBN BURS DISK TYPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 15 × 1.0 × 40 มม | 30000 | 352-3322 | 3.3 กรัม |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไดมอนด์ จานขัด แมนเดรล | ขนาดอนุภาค(#) | 140 | รูปทรง | แบน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ/ สารขัดถู | CBN | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | วัสดุ | สเตนเลส (SUS303) CBN |
คุณสมบัติ | เป็น ก้าน งานละเอียด สูงที่ผ่านการประมวลผลในตัวใช้สแตนเลสทนสนิมCBN เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแปรรูปโลหะเหล็กมี ชนิดแข็ง มากกว่าแบบแมนเดรล | การใช้งาน | การเติมร่องการตัดการกัดปาดผิวการ งานขัด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง