(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โลหะเหล็ก
·เนื่องจากมี อุปกรณ์แหล่งจ่าย บดย่อยขนาดเล็ก (การกระทำโดยอัตโนมัติ) จึงสามารถผลิตพื้นผิวที่ผ่านกระบวนการที่มั่นคงได้
· ทนความร้อน ได้ดีกว่าเพชรที่อุณหภูมิประมาณ 1,400 ° C
รหัสสินค้า |
---|
T3-001BM |
T3-047BM |
T3-048BM |
T3-101BM |
T3-120BM |
T3-122BM |
T3-140BM |
T3-146BM |
T3-160BM |
T3-261BC |
T3-530BM |
T3-531BM |
T3-532BM |
T3-551BC |
T3-552BC |
T3-553BC |
T3-555BC |
T3-804BM |
T3-831BM |
T3-841BM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | รูปทรง | ข้อมูลจำเพาะเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด x ความยาวใบมีด x ความยาวทั้งหมด | สเปค เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม x ความยาวทั้งหมด | สเปค มุมบริเวณปลายแหลม | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 825.54 | TRC CBN BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 140 | ประเภท กระบอกสูบ | 10.2 × 7.5 × 44.5 มม | - | - | 20000 | 374-7999 | 6.4 ก | ||
฿ 815.04 | TRC CBN BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 140 | ประเภท ทรงเรียว | 4.5 × 9.7 × 44.5 มม | - | 15 ° | 80000 | 374-8006 | 2.6 ก | ||
฿ 816.22 | CBN BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 140 | ประเภท ทรงเรียว | 6.0 × 11.2 × 44.5 มม | - | 15 ° | 50000 | 374-8014 | 3.4 ก | ||
฿ 468.60 | TRC CBN BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 140 | ประเภท ทรงเรียว | 1.8 × 10.0 × 44.5 มม | - | 8.5 ° | 105000 | 374-8022 | 1.8 ก | ||
฿ 464.31 | CBN BURS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 140 | ประเภท ทรงเรียว | 1.8 × 10.0 × 44.5 มม | - | 3.7 ° | 105000 | 374-8031 | 1.9 ก | ||
฿ 455.68 | CBN BURS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 140 | ประเภท ทรงเรียว | 2.5 × 7.0 × 44.5 มม | - | 5.8 ° | 105000 | 374-8049 | 2.0 ก | ||
฿ 458.71 | TRC CBN BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 140 | ประเภท ทรงเรียว | 1.8 × 10.0 × 44.5 มม | - | 4.7 ° | 105000 | 374-8057 | 1.9 ก | ||
฿ 468.60 | TRC CBN BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 140 | ประเภท กระบอกสูบ | 1.4 × 10.0 × 44.5 มม | - | - | 80000 | 374-8065 | 1.8 ก | ||
฿ 458.87 | TRC CBN BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 140 | แบน | 4.7 × 0.5 × 44.5 มม | - | - | 86000 | 374-8073 | 2.1 ก | ||
฿ 824.92 | TRC CBN BURS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 | ประเภท ทรงเรียว | 3.0 × 23.2 × 53.0 มม | - | 6 ° | 50000 | 374-8081 | 2.3 ก | ||
฿ 458.87 | TRC CBN BURS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 140 | เป็นทรงกลม | - | 1.8 × 44.5 มม | - | 105000 | 374-8090 | 2.1 ก | ||
฿ 468.75 | TRC CBN BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 140 | เป็นทรงกลม | - | 1.2 × 44.5 มม | - | 105000 | 374-8103 | 2.1 ก | ||
฿ 468.75 | TRC CBN BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 140 | เป็นทรงกลม | - | 0.9 × 44.5 มม | - | 105000 | 374-8111 | 2.0 ก | ||
฿ 468.60 | TRC CBN BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 140 | เป็นทรงกลม | - | 2.0 × 45.0 มม | - | 105000 | 374-8120 | 1.9 ก | ||
฿ 468.75 | TRC CBN BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 | เป็นทรงกลม | - | 3.0 × 45.0 มม | - | 105000 | 374-8138 | 2.1 ก | ||
฿ 815.04 | TRC CBN BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 | เป็นทรงกลม | - | 4.0 × 45.0 มม | - | 105000 | 374-8146 | 2.3 ก | ||
฿ 979.67 | TRC CBN BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 | เป็นทรงกลม | - | 6.0 × 45.0 มม | - | 88000 | 374-8154 | 3.0 ก | ||
฿ 468.75 | TRC CBN BURS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 140 | ประเภท ทรงเรียว | 1.2 × 8.0 × 44.5 มม | - | 3 ° | 105000 | 374-8162 | 1.8 ก | ||
฿ 458.87 | TRC CBN BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 140 | เป็นทรงกลม | - | 2.5 × 44.5 มม | - | 105000 | 374-8171 | 2.1 ก | ||
฿ 458.71 | TRC CBN BURS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 140 | ประเภท ทรงเรียว | 1.2 × 7.0 × 44.5 มม | - | 3.3 ° | 105000 | 374-8189 | 1.8 ก |
กำลังโหลด …
ชนิด | วัตถุ เดียว | วัสดุ/ สารขัดถู | CBN | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง