1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไดมอนด์บาร์ คลองเลื่อย 8【8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

DIAMOND BURS

ไดมอนด์บาร์ คลองเลื่อย 8
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,992.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สำหรับ วัสดุ ที่บดยากเช่นโลหะผสม คาร์ไบด์ และอโลหะเช่นแก้ว เซรามิก และอื่น ๆ
·ลดเวลาในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ลงอย่างมาก
·เพชรธรรมชาติที่มีรูปร่างดีได้รับการคัดเลือกและใช้อย่างพิถีพิถัน
·เทคโนโลยี Electrodeposition ที่เป็นกรรมสิทธิ์ใช้สำหรับการ ตัวยึด อนุภาคเพชรที่ไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อแสดงอายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นพิเศษ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ชิ้นงาน ใช้ งานได้:โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์แก้ว เซรามิก ยาง พลาสติกหิน คอนกรีต เฟอร์ไรท์ และโลหะนอกกลุ่มเหล็กอื่น ๆ

คุณสมบัติ

● สำหรับ วัสดุ ไม่ใช่โลหะเช่น สารขัดถู อย่างแข็งเช่น คาร์ไบด์ อัลลอยด์แก้ว เซรามิก
● ตระหนักถึงเวลาในการประมวลผลที่สั้นลงอย่างมาก

สเปค

● จำนวนต่อ คลองเลื่อย (ชิ้น): 8
● SPQ (คลองเลื่อย): 1

คลองเลื่อย เนื้อหา

● T3-101M x 3 ชิ้น 
● T3-146M x 2 ชิ้น
● T3-122M x 1 ชิ้น 
● T3-140M x 1 ชิ้น
● T3-530M x 1 ชิ้น
รหัสสินค้า
T3-S8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,992.00

DIAMOND BURS 1 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ แถบอิเล็กโทรด ชนิด คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ วัสดุ/ สารขัดถู เพชร
จำนวนชุดที่รวม(ชิ้น) 8 คลองเลื่อย เนื้อหา T3-101M x 3 ชิ้น, T3-146M x 2 ชิ้น, T3-122M x 1 ชิ้น, T3-140M x 1 ชิ้น, T3-530M x 1 ชิ้น รหัสของทรัสโก้ 128-1119
มวล 51.2 ก. / คลองเลื่อย คุณสมบัติ สำหรับ วัสดุ ที่บดยากเช่นโลหะผสม คาร์ไบด์ และอโลหะเช่นแก้ว เซรามิก และอื่น ๆลดเวลาในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ลงอย่างมากเพชรธรรมชาติที่มีรูปทรงที่ดีได้รับการคัดเลือกและใช้อย่างพิถีพิถันเทคโนโลยี Electrodeposition ที่เป็นกรรมสิทธิ์ใช้สำหรับการ ตัวยึด อนุภาคเพชรที่ไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อแสดงอายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นพิเศษ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T3-S8 ในชุด ไดมอนด์บาร์ คลองเลื่อย 8