1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
WA (สีแดง) หินขัดแบบมีแกน (เส้นผ่านศูนย์กลางของ เพลา .3 มม.)【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

WA (สีแดง) หินขัดแบบมีแกน (เส้นผ่านศูนย์กลางของ เพลา .3 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 601.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สำหรับ เหล็กกล้า ชุบแข็งและ วัสดุ ได้รับความร้อน
· หินขัดแบบมีแกน ทำจาก วัสดุ สารขัดถู WA ที่ มี ความแข็ง สูงและมี ความแกร่ง ต่ำกว่าสามารถบดได้โดยไม่เกิดการอุดตันชิ้นงานชุบแข็งที่ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าเครื่องมือ ฯลฯนอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างกว้างขวางสำหรับ วัสดุ เหล็กกล้าทั่วไป การหล่อ ฯลฯ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องมือ ใช้:เครื่องขัดขนาดเล็ก สว่านไฟฟ้า
· หินเจียร WA (สีแดง) ความแข็ง สูง หินขัดแบบมีแกนดีที่สุด:เหล็กกล้าคาร์บอน (ปลอม) เหล็กกล้า, เหล็กกล้าเหมาะสม:เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน (SK), เหล็กเครื่องมือประสม (SKD, SKS), เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) (SKH) และ สเตนเลส (SUS)

คุณสมบัติ

● สามารถใช้ได้อย่างกว้างขวางจาก วัสดุ เหล็กกล้า มาตรฐาน ไปจนถึง เหล็กกล้า ชุบแข็ง
● ความแข็ง สูงหินที่ติดตั้ง ก้าน ทำจาก สารขัดถู WA ซึ่งมี ความแกร่ง ค่อนข้างต่ำสามารถบด เหล็กกล้าคาร์บอน ดับหรือ เครื่องมือ เหล็กกล้า มีการอุดตันน้อย นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการปรับตัวกว้างเช่น วัสดุ เหล็กกล้าทั่วไป และการหล่อ

การใช้

● เครื่องมือ ทำงาน: เครื่องขัดขนาดเล็ก สว่านไฟฟ้า
● หินที่มี ความแข็ง สูง WA (สีแดง) ติดตั้ง ก้าน สูงสุด: เหล็กกล้าคาร์บอน (การชุบแข็ง), เหล็กกล้าทั่วไป, เหล็กกล้า หลอม, ผลิตภัณฑ์ปลอมแปลง สูงสุด: เครื่องมือ เหล็กกล้าคาร์บอน (SK), เหล็กเครื่องมือประสม (SKD, SKS), เหล็กกล้า ความเร็วสูง (SKH)

สเปค

● จำนวนต่อถุง (ชิ้น): 10
รหัสสินค้า
MO-001P
MO-021P
MO-041P
MO-061P
MO-081P
MO-101P
MO-121P
MO-141P
MO-201P
MO-261P
MO-321P
MO-340P
MO-380P
MO-641P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของส่วนหินเจียร
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รูปทรง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 730.00

SHANK MOUNTED STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 80310กระบอกสูบ105000126-641120 กรัม / แพ็ค

฿ 730.00

SHANKMOUNTEDSTONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 80313กระบอกสูบ105000126-642020 กรัม / แพ็ค

฿ 643.00

WA(RED)STONE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 80410กระบอกสูบ105000126-643820 กรัม / แพ็ค

฿ 730.00

SHANK MOUNTED STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 80413กระบอกสูบ105000126-644630 กรัม / แพ็ค

฿ 643.00

SHANK MOUNTED STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 60510กระบอกสูบ88000126-645430 กรัม / แพ็ค

฿ 643.00

SHANK MOUNTED STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 60513กระบอกสูบ88000126-646230 กรัม / แพ็ค

฿ 643.00

SHANK MOUNTED STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 60610กระบอกสูบ88000126-647130 กรัม / แพ็ค

฿ 643.00

SHANK MOUNTED STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 60613กระบอกสูบ72000126-648930 กรัม / แพ็ค

฿ 601.00

SHANK MOUNTED STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 60813กระบอกสูบ62400126-650140 กรัม / แพ็ค

฿ 601.00

SHANK MOUNTED STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 601013กระบอกสูบ45600126-651950 กรัม / แพ็ค

฿ 601.00

SHANK MOUNTED STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 601313กระบอกสูบ36000126-654370 กรัม / แพ็ค

฿ 1,117.00

SHANK MOUNTED STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 601316สามเหลี่ยม42000126-655140 กรัม / แพ็ค

฿ 923.00

SHANK MOUNTED STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 1 วัน 601325ร่ม32000126-657870 กรัม / แพ็ค

฿ 946.00

SHANK MOUNTED STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 60253แบน36800126-668370 กรัม / แพ็ค

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หินสำหรับลับ เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 3 ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) 30
จำนวน / แพ็ค(ชิ้น) 10 คุณสมบัติ สำหรับ เหล็กกล้า ชุบแข็ง วัสดุ ได้รับความร้อนหิน สารขัดถู แกนหมุน ทำจาก วัสดุ ขัด WA ที่ มี ความแข็ง สูงและมี ความแกร่ง ต่ำเล็กน้อยสามารถบดได้โดยไม่เกิดการอุดตันชิ้นงานชุบแข็งที่ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าเครื่องมือ ฯลฯนอกจากนี้ยังสามารถปรับใช้ได้อย่างกว้างขวางสำหรับ วัสดุ เหล็กกล้าทั่วไป การหล่อ ฯลฯ การใช้งาน หินเจียร WA (สีแดง) ความแข็ง สูง หินขัดแบบมีแกน
เครื่องมือ ใช้ เครื่องขัดขนาดเล็ก ไฟฟ้า และ สว่านไฟฟ้า วัสดุ เหมาะสม เหล็กกล้าคาร์บอน (ฟอร์จ) วัสดุ เหล็กกล้า ทั่วไป เหล็กกล้า ปลอมแปลงผลิตภัณฑ์ปลอมแปลง วัสดุ ใช้ เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน (SK) เหล็กเครื่องมือประสม (SKD, SKS) เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) (SKH) และ สเตนเลส (SUS)