(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·โดยการจีบ ไนล่อน ผ้านอนวูฟเวน ไนลอนบน วัสดุฐาน ผ้า ตัวเครื่อง จะหนาขึ้น
·ปรับปรุงความ ข้อต่อฟิตติ้ง เมื่อเทียบกับ สายพาน ไนล่อน ทั่วไปจะมีการสั่นสะเทือนน้อยลงในระหว่างการ การขัดเงา และปรับปรุงการใช้งานเพิ่มเติม
·เหมาะสำหรับพื้นผิวโค้งและไม่เรียบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผมของ สเตนเลส และ อะลูมิเนียม
·การทำความสะอาดเงินฝาก
·สำหรับการกำจัด สนิม และการกำจัด แปรงทาสี
· เครื่องมือ ใช้:เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน สายพาน
รหัสสินค้า |
---|
TFB-100915S-60 |
TFB-100915S-80 |
TFB-100915S-1000 |
TFB-100915S-120 |
TFB-100915S-180 |
TFB-100915S-220 |
TFB-100915S-320 |
TFB-100915S-600 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | วัสดุเม็ดขัดถู | สี | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 830.00 | NYLON NONWOVEN BELTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 60 | กากเพชร (C) | สีดำ | 299-6812 | ||
฿ 830.00 | NYLON NONWOVEN BELTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 80 | กากเพชร (C) | สีดำ | 299-6821 | ||
฿ 830.00 | NYLON NONWOVEN BELTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1000 | อลันดัม (alumina) (AA หรือ A) | สีชมพู | 299-6880 | ||
฿ 830.00 | NYLON NONWOVEN BELTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 120 | กากเพชร (C) | สีดำ | 299-6839 | ||
฿ 830.00 | NYLON NONWOVEN BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 180 | กากเพชร (C) | สีดำ | 299-6847 | ||
฿ 772.00 | NYLON NONWOVEN BELTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 220 | กากเพชร (C) | สีดำ | 299-6855 | ||
฿ 830.00 | NYLON NONWOVEN BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 320 | อลันดัม (alumina) (AA หรือ A) | สีม่วง | 299-6863 | ||
฿ 830.00 ฿ 581.00 | NYLON NONWOVEN BELTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 600 | อลันดัม (alumina) (AA หรือ A) | สีเขียว | 299-6871 |
กำลังโหลด …
ใช้เครื่องมือ | อุปกรณ์นิวเมติกส์ ไฟฟ้าและ นิวเมติก | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 100 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 915 |
---|---|---|---|---|---|
มี/ไม่มีข้อต่อ | NA | การใช้งาน | การแปรรูปเส้นผมสำหรับผลิตภัณฑ์ สเตนเลส หรือ อะลูมิเนียมทำความสะอาดสารที่เกาะติดการ กำจัด สนิม หรือการ การเคลือบผิว | คุณสมบัติ | การจีบ ไนล่อน ผ้านอนวูฟเวน ไนลอนบน วัสดุฐาน ผ้าทำให้ ตัวเครื่อง มีความหนาความ ข้อต่อฟิตติ้ง ได้รับการปรับปรุงเมื่อเทียบกับ สายพาน ไนล่อน ทั่วไปจะมีการสั่นสะเทือนน้อยลงในระหว่างการ การขัดเงา และปรับปรุงการใช้งานเพิ่มเติมเหมาะสำหรับพื้นผิวโค้งและพื้นผิวที่ไม่เรียบ |
มวล | 300 กรัม) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง