(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประเภทการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนต่ำ
·หินเจียรอเนกประสงค์รุ่นใหม่ที่ได้รับการออกแบบใหม่สำหรับทุกอย่างตั้งแต่เหล็กอ่อนไปจนถึง สเตนเลส
·ด้วย เม็ดสารขัดถู เซอร์โคเนียและผลิตด้วยกรรมวิธีการผลิตที่เป็นกรรมสิทธิ์จึงสามารถใช้งานได้ง่ายสำหรับงาน งานลับคม/งานเจียรไน แข็ง
·สามารถสัมผัสกับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย งานลับคม/งานเจียรไน ที่ให้ความรู้สึกเหมือน "หิน งานลับคม/งานเจียรไน กำลังทำงานทั้งหมด" แม้จะเป็น สเตนเลส ก็ตาม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·พิมพ์ SG-4:หินเจียรประสิทธิภาพสูง ออฟเซ็ท ยืดหยุ่นสำหรับทั้งเหล็กและ สเตนเลส
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 105 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) | 15 | มิติ ความหนา(มิลลิเมตร) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส | ขนาดอนุภาค(#) | 36 | เม็ดสารขัดถู | เม็ดสารขัดถู AZ |
อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(รอบต่อนาที) | 13600 | ปริมาณ(ชิ้น) | 25 | รหัสของทรัสโก้ | 335-8593 |
มวล(ก.) | 82 | คุณสมบัติ | การสั่นสะเทือนต่ำและ เสียงรบกวนต่ำ หิน งานลับคม/งานเจียรไน รุ่นต่อไปที่ออกแบบใหม่สามารถใช้กับ วัสดุ ต่าง ๆ ได้ตั้งแต่เหล็กอ่อนจนถึง สเตนเลส ด้วยเม็ด สารขัดถู เซอร์โคเนียผลิตโดยวิธีการผลิตของเราเองสามารถใช้งานได้ง่ายสำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน แข็งและการตัด | ใช้ | ประเภท SG-4: ยาง ออฟเซ็ต ชนิดยืดหยุ่นสูง ออฟเซ็ท สำหรับเหล็กและ สเตนเลส |
ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด | 74.7 m / s (4482 m / นาที) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง