1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น้ำหนักหมอน (เหล็กหล่อ) เกรด M1

น้ำหนักหมอน (เหล็กหล่อ) เกรด M1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,274.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แม้ว่าจะทำจาก สเตนเลส แต่ก็มีราคาที่สมเหตุสมผลและทนต่อ สนิม ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการตรวจสอบเป็นระยะและการตรวจสอบเป็นประจำในสถานที่ที่มีการใช้สารเคมีหรือของเหลวจำนวนมาก (ผลิตภัณฑ์ทางทะเลผลิตภัณฑ์อาหารสารเคมี)

รหัสสินค้า
M1RS-5K
M1RS-10K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
แสดง มวล รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 14,274.00

SHI WEIGHTS 1 ชิ้น 40 วัน 13090785 กก392-45055000

฿ 18,556.00

SHI WEIGHTS 1 ชิ้น 10 วัน 16111010410 กก392-448310000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน หลัก อุปกรณ์ต่อพ่วง ชนิด ตัวเลือก รายละเอียดประเภท เกรด M1
เกรด ความแม่นยำ เกรด M1 (เกรด 2) คุณสมบัติ มีราคาที่สมเหตุสมผลและทนต่อ สนิม และ วัสดุ สเตนเลส เหมาะสำหรับการใช้งานในระหว่างการตรวจสอบเป็นระยะและการตรวจสอบเป็นประจำในสถานที่ที่มีการใช้สารเคมีหรือของเหลวจำนวนมาก (ผลิตภัณฑ์ทางทะเลผลิตภัณฑ์อาหารยา) วัสดุ สเตนเลส สำหรับงาน การหล่อ (การแปรรูป พื้นผิว:ขัดเงา กระจก การขัดเงา)