1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเกลวัด รอก

KBT HOIST SCALES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 253,167.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เฟรม มี การออกแบบ ที่แข็งแกร่งซึ่งใช้การหล่อที่ทนทานและยากต่อการแตกหัก
· มีระดับการป้องกันที่ IP65 และสามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบันได้
· จอแสดงผลเป็น LED สีแดงขนาดใหญ่ อ่านง่าย มีความสูงของ ตัวอักษร 45 มม.
· สามารถใช้งานได้จากสถานที่ห่างไกลด้วย อุปกรณ์ควบคุม อินฟราเรด (ระยะมีผล 10 ม.)
· นอกจากนี้ยังมีรายการทดสอบที่สามารถใช้สำหรับการทำธุรกรรมและการรับรอง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การยอมรับและการจัดส่ง วัสดุ (อาหาร ยา เคมีภัณฑ์) สำหรับภาชนะ ยืดหยุ่น
· การยืนยันน้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ (แผงควบคุม, อุตสาหกรรมหนัก)
· ตรวจสอบ วัสดุ (โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก)

รหัสสินค้า
HS-CD-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 253,167.00

KBT HOIST SCALES 1 ชิ้น 21 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน หลัก เครื่องมือวัด ชนิด ตัวเครื่อง ความจุ(ก.) 5000000
จอแสดงผลขั้นต่ำ(ก.) 2000 อุปกรณ์รองรับท่อ แบตเตอรี่ ไม่มี ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ไม่มี (ไม่มีการเชื่อมต่อ)
ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ เครื่องพิมพ์ ไม่มี (ไม่มีการเชื่อมต่อ) ฟังก์ชั่น ป้องกันฝุ่นละออง / กันน้ำ ที่รวมอยู่ ความจุ(กิโลกรัม) 5000
ขนาด ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร) 308 × 317 × 672 รหัสของทรัสโก้ 447-9653 มวล(ก.) 40000
การทดสอบ ไม่สามารถใช้ได้ วิธีการ เซนเซอร์ โหลด ระบบ โหลดเซลส์ Class การป้องกัน ภาชนะ IP65
พาวเวอร์ซัพพลาย นิกเกิล เมทัลไฮไดรด์ x 1 (รวมอยู่ด้วย) ใช้เวลาอย่างต่อเนื่อง(ชั่วโมง) 50