(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มาพร้อมกับ แผ่นเพลท บันทึกสำหรับจดบันทึก
· สเปค มาร์คกิ้ง สเกลวัด สองด้านเพื่อให้สามารถวัดที่ พื้นผิว ด้านหลังได้
·มาพร้อมกับ สายรัด สั้นที่สะดวกสำหรับการจัดเก็บบน ตะขอ
·มี โช้ค ที่ป้องกันไม่ให้ เคส และก้ามปูเสียหาย
·ก้ามปูเคลื่อนแก้ไข 0 จุด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
TT13-20 |
TT13-20B |
TT16-35 |
TT16-35B |
TT16-55 |
TT16-55B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (ม.) | ความกว้างของ เทป (มิลลิเมตร) | การเก็บรักษาในแนวนอน (ม.) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 99.00 | MEASURING TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 13 | 1.2 | 353-9199 | 67 | เครื่อง สเกลวัด สองด้าน เกรด JIS1 ชนิดไม่มีกรงเล็บมือถือ | ||
฿ 156.00 | MEASURING TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 13 | 1.2 | 353-9202 | 73 | ล็อคก้ามปูแบบมือถือเกรด JIS1 เกรดสองด้าน | ||
฿ 248.00 | MEASURING TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.5 | 16 | 1.5 | 353-9211 | 122 | เครื่อง สเกลวัด สองด้าน เกรด JIS1 ชนิดไม่มีกรงเล็บมือถือ | ||
฿ 295.00 | MEASURING TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.5 | 16 | 1.5 | 353-9229 | 132 | ล็อคก้ามปูแบบมือถือเกรด JIS1 เกรดสองด้าน | ||
฿ 272.00 | MEASURING TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5.5 | 16 | 1.5 | 353-9237 | 189 | เครื่อง สเกลวัด สองด้าน เกรด JIS1 ชนิดไม่มีกรงเล็บมือถือ | ||
฿ 402.00 | MEASURING TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5.5 | 16 | 1.5 | 353-9245 | 195 | ล็อคก้ามปูแบบมือถือเกรด JIS1 เกรดสองด้าน |
กำลังโหลด …
ไฟบอกสถานะ สเกลวัด | ทั้งใบหน้า | มาตรฐาน | เกรด JIS1 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | มาพร้อมกับ แผ่นเพลท บันทึกสำหรับจดบันทึก | จอแสดงผล พิทช์ ช์ 455 มม | ใช่ (เทป กว้าง 16 มม.) | ปุ่ม ความหน่วง | NA |
โช้ค | ที่มีจำหน่าย | วัสดุ | เทป:เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง