1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายวัด Goatu Safety G Lock Mag Hook 25

MEASURING TAPES

สายวัด Goatu Safety G Lock Mag Hook 25
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,514.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
• ใช้สายวัดที่ทนทานพร้อมความแข็งแกร่ง 1.5 เท่า เพิ่มระยะความยาวในการวัดเมื่อเทียบกับสายวัดทั่วไป
• บอดี้ทั้งหมดถูกปกป้องด้วยเรซิ่นยืดหยุ่น
• มีคุณสมบัติตะขอแม่เหล็ก ทำให้สะดวกต่อการวัด
• ใช้เคสขนาดกะทัดรัด
[การใช้งาน]
• สำหรับการวัดความยาว

รหัสสินค้า
GASFGLM2550
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,514.00

MEASURING TAPES 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว(ม.) 5 ความกว้างของ เทป(มิลลิเมตร) 25 ไฟบอกสถานะ สเกลวัด ทั้งใบหน้า
มาตรฐาน เกรด JIS1 ประเภทผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก การเก็บรักษาในแนวนอน(ม.) 2.6
รหัสของทรัสโก้ 398-1762 มวล(ก.) 355 คุณสมบัติ ใช้เทปที่แข็งแรงซึ่งมีแรงยึด 1.5 เท่าของระยะทางที่วัดได้ซึ่งขยายออกไปสำหรับเทปปกติทั้ง ตัวเครื่อง ป้องกันด้วย เรซิ่น ยืดหยุ่นสเปค กรงเล็บแม่เหล็กสำหรับ งานรับน้ำหนักมาก เพื่อการวัดที่สะดวก
สเปค ล็อคก้ามปูแบบมือถือเกรด JIS1 เกรดสองด้าน จอแสดงผล พิทช์ ช์ 455 มม ที่มีจำหน่าย ปุ่ม ความหน่วง NA
โช้ค ที่มีจำหน่าย เทป เหล็กกล้า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GASFGLM2550 ในชุด สายวัด Goatu Safety G Lock Mag Hook 25