(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·กรงเล็บยึดติดกับโครงเหล็กโดยใช้แม่เหล็กทรงพลัง 260 มม.
· เทป วัด เหล็กกล้า ทั้ง เส้น ได้รับการปกป้องด้วย เรซิ่น อีลาสโตเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นสูงจึงไม่น่าจะทำให้ วัสดุก่อสร้าง เสียหายแม้ว่าจะทำหล่น
·มีตัวบ่งชี้ พิทช์ 455 มม.
·มาพร้อมที่ โฮลเดอร์ สายพาน เพื่อ ป้องกันร่วง ซึ่งสามารถติด / ถอดออกได้ง่ายด้วยมือเดียว
รหัสสินค้า |
---|
SFGLM25-55BL |
SFGLM25-75BL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (ม.) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,410.00 | MEASURING TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5.5 | 308-1761 | 340 | ||
฿ 1,669.00 | MEASURING TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7.5 | 335-0703 | 460 |
กำลังโหลด …
ความกว้างของ เทป(มิลลิเมตร) | 25 | ไฟบอกสถานะ สเกลวัด | ทั้งใบหน้า | มาตรฐาน | เกรด JIS1 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | การเก็บรักษาในแนวนอน(ม.) | 2.4 | คุณสมบัติ | ตะขอยึดกับโครงเหล็กโดยใช้แม่เหล็กทรงพลัง 260 มม.ป้องกัน สายพานลำเลียง ทั้งหมดด้วย เรซิ่น ยืดหยุ่นไม่ทำลาย วัสดุก่อสร้าง แม้ว่าจะตกหล่น |
สเปค | ล็อคก้ามปูแบบมือถือเกรด JIS1 เกรดสองด้าน | จอแสดงผล พิทช์ ช์ 455 มม | ที่มีจำหน่าย | ปุ่ม ความหน่วง | NA |
โช้ค | ที่มีจำหน่าย | เทป | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง