(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
• สายวัดเป็นเหล็กทั้งหมด ปกป้องด้วยเรซิ่นยืดหยุ่นที่มีความยืดหยุ่นสูง แม้จะทำตกก็ยากที่จะสร้างความเสียหายต่อวัสดุก่อสร้าง
• ไม่เกิดการลื่นเมื่อใช้กับถุงมือทำงาน จึงมีประสิทธิภาพที่ดีในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการลื่น
• มาพร้อมกับตัวป้องกันตะขอหลุด
• มาพร้อมกับตัวแสดงพิตช์ 455 มม.
รหัสสินค้า |
---|
SFGL25-55BL |
SFGL25-75BL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (ม.) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,110.24 | MEASURING TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.5 | 292-0476 | 344 | ||
฿ 1,324.71 | MEASURING TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7.5 | 292-0484 | 434 |
กำลังโหลด …
ความกว้างของ เทป(มิลลิเมตร) | 25 | ไฟบอกสถานะ สเกลวัด | ด้านเดียว | มาตรฐาน | เกรด JIS1 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | การเก็บรักษาในแนวนอน(ม.) | 2.4 | คุณสมบัติ | เทป วัด เหล็กกล้า ทั้งหมดได้รับการปกป้องด้วย เรซิ่น อีลาสโตเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นสูงจึงไม่น่าจะทำให้ วัสดุก่อสร้าง เสียหายแม้ว่าจะทำหล่นเนื่องจากไม่ลื่นเมื่อถือด้วยถุงมือผ้าฝ้ายจึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันการหลุดโดยไม่ได้ตั้งใจมาพร้อมกับตัวป้องกันเพื่อป้องกันไม่ให้ ตะขอ หลวม |
สเปค | ล็อค ก้ามปูแบบเคลื่อนไหว เกรด JIS1 สเกลวัด ด้านเดียว | จอแสดงผล พิทช์ ช์ 455 มม | ที่มีจำหน่าย | ปุ่ม ความหน่วง | NA |
โช้ค | ที่มีจำหน่าย | เทป | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง