(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
ใช้ตะขอแม่เหล็กที่ยึดกับโครงเหล็กอย่างแน่นหนา
· เคส หุ้มเกราะใหม่เพื่อป้องกันความเสียหายของ วัสดุก่อสร้าง เมื่อทำหล่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ตลับเมตร สำหรับการวัดทั่วไป
ความยาว(ม.) | 5.5 | ความกว้างของ เทป(มิลลิเมตร) | 25 | ไฟบอกสถานะ สเกลวัด | ทั้งใบหน้า |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน | เกรด JIS1 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | การเก็บรักษาในแนวนอน(ม.) | 2.4 |
รหัสของทรัสโก้ | 377-1504 | มวล(ก.) | 335 | คุณสมบัติ | ใช้ 'mag hook' ที่ยึดกับโครงเหล็กอย่างแน่นหนาสเปค เคส หุ้มเกราะใหม่ที่ไม่ทำลาย วัสดุ ก่อสร้างใน เคส หล่น |
สเปค | ล็อคก้ามปูแบบมือถือเกรด JIS1 เกรดสองด้าน | จอแสดงผล พิทช์ ช์ 455 มม | ที่มีจำหน่าย | ปุ่ม ความหน่วง | NA |
โช้ค | ที่มีจำหน่าย | เทป | เหล็กกล้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G3GLM25-55BL ในชุด สายวัด G3 Gold Lock Mag Hook
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง