(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เรซิ่น อีลาสโตเมอริกปกป้องทั้ง ตัวเครื่อง
·ใช้ เคส หุ้มเกราะใหม่พร้อมกันชนที่เหนือกว่าในการ โช้ครับแรงกระแทก
·ขากรรไกรถูกดับเพื่อให้ทนทานต่อการกระแทกหากทำหล่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดความยาว
รหัสสินค้า |
---|
G3GL19-55BL |
G3GL25-55BL |
G3GL25-75BL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (ม.) | ความกว้างของ เทป (มิลลิเมตร) | การเก็บรักษาในแนวนอน (ม.) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 874.97 | MEASURING TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.5 | 19 | 1.8 | 363-6003 | 260 | ||
฿ 1,127.00 | MEASURING TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.5 | 25 | 2.4 | 363-6011 | 330 | ||
฿ 1,398.33 | MEASURING TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7.5 | 25 | 2.4 | 363-6020 | 440 |
กำลังโหลด …
ไฟบอกสถานะ สเกลวัด | ทั้งใบหน้า | มาตรฐาน | เกรด JIS1 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ตัวเครื่อง ทั้งหมดได้รับการปกป้องด้วย เรซิ่น อีลาสโตเมอริกนำเสนอ เคส หุ้มเกราะใหม่พร้อมกันชนที่เหนือกว่าในการดูดซับแรงกระแทกก้ามปูดับจึงทนทานต่อแรงกระแทกจากการตก | สเปค | ล็อคก้ามปูแบบมือถือเกรด JIS1 เกรดสองด้าน | จอแสดงผล พิทช์ ช์ 455 มม | ที่มีจำหน่าย |
ปุ่ม ความหน่วง | NA | โช้ค | ที่มีจำหน่าย | เทป | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง